La tecnología de última generación de Delta se utiliza en sistemas de aplicación crítica en cinco estadios de juegos de la Copa del Mundo 2018 FIFA en Rusia

Mr. Victor Cheng, Vice Presidente Sênior y Gerente General del (ICTBG) Grupo de Negocios en Tecnología de Comunicación e Información, declaró que "Delta saluda a Rusia por recibir la copa del mundo 2018". Tenemos el placer de tener nuestros sistemas más sofisticados como soporte de infraestructura para estos lugares que van a recibir eventos electrizantes en el deporte, incluyendo los estadios y los fans de todo el mundo que participar en los eventos”.
Mr. Marat Fayrushin, Gerente General de CIS y Delta en Rusia tiene dicho “Los sistemas UPS de Delta y los servicios profesionales de los socios de negocios permiten un alto nivel de eficiencia y la operación segura de los centros de datos de los estadios, así como las demás aplicaciones críticas en las entidades gubernamentales, instituciones financieras, centros de compras, empresas farmacéuticas y universidades”.
En los cinco estadios ya mencionados, más de 1,2MW en UPS Delta están siendo utilizados para el estadio y la iluminación de emergencia, y cerca de 1,5MW se aplican en la infraestructura como en la iluminación de áreas comunes y sistemas de prevención contra incendios, y aproximadamente 300KW se aplican en la seguridad y los sistemas de transmisión, por ejemplo:
-
En dos de estos estadios, los equipos trifásicos de bloque único de la serie Ultron DPS, con hasta 500kVA de capacidad cada uno, así como equipos de la línea HPH, con arquitectura escalable entre 20kVA y 120kVA se han convertido en soluciones robustas para las más diversas aplicaciones, incluyendo otros sistemas de seguridad, extintores automáticos y alarmas, entre otros.
-
En otro estadio otros sistemas Ultron DPS series, con 400kVA cada uno y sistemas Ultron HPH con hasta 120kVA, proporcionan iluminación para el campo así como para las áreas comunes e iluminación de emergencia.
-
Otros sistemas UPS Delta instalados en estos estadios incluyen la línea HPH con configuraciones entre 20kVA y 40kVA, para satisfacer necesidades más específicas de cada aplicación.
-
Las UPS monofásicas de la línea RT de Delta, con capacidades entre 1 y 10kVA se utilizan en la comunicación de red, bases de datos y oficinas de estos cinco estadios.
La Unidad de Negocios de Delta dedicada a las Soluciones de Infraestructura de Misión Crítica (MCISBU) proporciona a los clientes sistemas UPS de clase internacional así como soluciones integradas para centro de datos, aire acondicionado de precisión y gestión ambiental para centro de datos con el objetivo de hacer estas aplicaciones más amigables al medio ambiente. Estas soluciones se están utilizando cada vez más en prestigiosas empresas en Europa, Oriente Medio y África (región conocida como EMEA). Por ejemplo, la empresa española Atos, un líder global en la transformación digital, emplea las soluciones modulares de Delta en la protección de su datacenter del tamaño de MW. Además, la línea de soluciones de Delta se ha convertido en un factor de economía para la empresa alemana que sirve de alojamiento a la mayor plataforma de ventas online de ese país al integrar las soluciones de UPS de la línea Delta InfraSuite, aparatos de aire acondicionado económicos de la línea de precisión RowCool y sistemas inteligentes de distribución en sus instalaciones. Delta también es la fuente de energía detrás del mayor restaurante del mundo, en Francia y de una marca de automóviles de lujo en Alemania.
Los equipos de bloque único de la línea Delta Ultron DPS entre 160 e 500kVA sistemas trifásicos de doble conversión que emplean IGBT en el rectificador para alcanzar la alta eficiencia del 96% en modo CA-CA. Siendo la mejor protección de su clase, con potencia ideal y eficiencia en su costo la línea de bloque único Ultron HPH, ofrece la capacidad de ampliación, de 20 a 120kVA con potencia total (kVA = kW) y eficiencia CA-CA de hasta 96%. Las UPS Delta monofásicas para montaje en rack de la línea Amplon RT ofrecen a sus consumidores una variedad de capacidades, llegando hasta 10kVA, redundancia 1 + 1, alto factor de potencia de entrada superior a 0,99 y baja THDi, menor que <5%. Estas características permiten la protección óptima para servidores de alta densidad, equipos de red y datacenters enteros.
Los sistemas UPS de última generación así como toda la gama de soluciones de infraestructura de Delta serán expuestos entre 11 y 15 de junio durante la CEBIT 2018, la mayor feria de TI del mundo, en Hannover, en Alemania, Delta estará en el Hall 12 , stand D113. Siga las actualizaciones de CEBIT 2018 en tiempo real por #DeltaEMEA y # CEBIT18 a través de las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram).
*Declaración: Los términos en mayúsculas "FIFA", "Copa Mundial de la FIFA", "Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia", "Actos", "CEBIT" y otras marcas, marcas registradas o nombres comerciales mencionados aquí son marcas registradas, los propietarios pueden poseer derechos de autor pero se mencionan aquí sólo para la explicación de los hechos o propósito esclarecedor más allá del beneficio de las empresas citadas, sin intención de uso, promoción implícita, exposición o transgresión.