Micro Datacenter Delta suministra a un Gran Evento de Navegación

Las competiciones de vela involucran más de una docena de sistemas de aplicación que incluyen un sistema de gestión de eventos, un sistema de puntuación y un sistema de administración. A diferencia de las competiciones celebradas en lugares cerrados, organizar una competencia de navegación también implica recopilar, procesar, distribuir y almacenar grandes cantidades de datos marinos y terrestres. Un sistema de TI de competición tan complejo depende de la infraestructura del centro de datos. La administración de la competencia decidió después de una evaluación exhaustiva adoptar el centro de datos modular de Delta, que incluye la serie UPS modular DPH, aire acondicionado de precisión, DCIM y otros productos.
El SAI elegido para el centro de competición de vela proviene de la serie modular DPH. Además de una alta disponibilidad, un rendimiento sobresaliente y una eficiencia excepcional, común a todos los productos de potencia Delta UPS; su diseño de tolerancia a fallas (N + X) utiliza un mecanismo de control interno para lograr la redundancia automática de los módulos de fuente de alimentación. La lógica de control distribuido significa la conmutación automática de fallas a otro módulo de respaldo para garantizar el funcionamiento continuo del SAI. El soporte de intercambio en caliente para componentes y módulos clave mejora la capacidad de servicio del SAI, por lo que el MTTR (Tiempo medio de recuperación) se aproxima a cero. La disponibilidad y confiabilidad del centro de datos también se maximizan. La importancia del UPS llevó a Delta a incorporar una solución de suministro de energía centralizada escalable a 500 kVA y un diseño de bus doble 2N para aumentar en gran medida la confiabilidad y disponibilidad del sistema de energía. El alto nivel de protección de energía garantiza el funcionamiento ininterrumpido del sistema de competencia de navegación.
DCIM, InfraSuite Manager, utilizado en el centro de datos micro proporciona una vista integrada de toda la infraestructura de TI (máquinas virtuales, servidores y bastidores) y el entorno de las instalaciones (energía, sistema de refrigeración y entorno) de los que dependen las operaciones del centro de datos. Todas las operaciones críticas de hardware y software en el centro de datos ahora están integradas. Los administradores del centro de datos reciben más información para planificar y predecir los requisitos futuros del centro de datos, incluidos el monitoreo ambiental, el sistema eléctrico, el sistema de enfriamiento, el sistema de seguridad, la administración de activos, la administración de informes, el análisis de datos y la integración de TI.
El centro de datos modular Delta adopta la filosofía de diseño verde para la eficiencia energética mediante el uso de refrigeración basada en bastidor (entre hileras). Los sopladores entregan aire directamente a las fuentes de calor para acortar el flujo de aire. Una refrigeración más precisa también elimina los puntos calientes localizados. Tener canales entre hileras sellados para aire frío evita que los flujos de aire caliente y frío interfieran entre sí. Tal interferencia puede causar un efecto de isla de calor que da como resultado una pérdida de flujo de aire y enfriamiento. El centro de datos dinámico MDC aumenta la eficiencia de refrigeración en más del 12% en comparación con los centros de datos convencionales. El PUE se puede reducir a menos de 1,5 cuando se usan sistemas de enfriamiento natural y de agua.
Una ventaja ofrecida por el nuevo centro de datos de competición de vela sobre centros de datos convencionales incluye soporte para escalamiento progresivo y bajo demanda. El sistema de competencia de navegación puede seguir escalando sin ninguna restricción ya que la cantidad de datos continúa creciendo y está lista para enfrentar los desafíos de competiciones aún más emocionantes.