Listado de Productos
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas

Una vez el UPS está en operación, la batería se constituye en el corazón de la UPS en términos de disponibilidad y confiabilidad. Según nuestro estudio, alrededor del 70% del tiempo de inactividad en la operación de un Datacenter es causado por la falla de la batería. Por lo tanto, la continuidad del funcionamiento de la batería es esencial para la disponibilidad del servicio del UPS. Para garantizar la continuidad de la operación, las UPS Delta cuentan con una gestión inteligente de la batería, que protege la batería, prolongando su vida útil y la de la UPS.
Los siguientes puntos demuestran la importancia de la gestión de la batería:
Protección contra Sobrecarga y descarga profunda
Una sobrecarga de la batería puede resultar en la batería se seque, mientras que una descarga profunda puede disminuir la vida útil de la batería. Los usuarios pueden configurar un tiempo de auto-descarga para prolongar la vida útil de la batería.
Carga de la batería con compensación de temperatura
La función de compensación por temperatura monitorea la temperatura de la batería continuamente y mantiene una temperatura óptima para prolongar la vida útil de las baterías de la UPS y lograr el máximo rendimiento.
Monitoreo continua de la batería
La prueba o “test” de batería automático ó manual se puede realizar para detectar de manera anticipada problemas de rendimiento. El panel frontal del UPS LCD/LED, muestra el estado de la batería y su capacidad en formato de porcentaje. El UPS genera una señal auditiva de advertencia para indicar la capacidad restante de la batería, mientras el UPS está en modo batería.
Gestión remota
El UPS puede conectarse a una red LAN con una tarjeta SNMP ó a las herramientas de software UPSentry 2012 y InsightPower Manager Software, para acceder y visualizar información vital como el voltaje de batería, el estado de la batería y del gabinete y la fecha de reemplazo en estaciones de trabajo remotas. La funcionalidad de la gestión puede prevenir fallas prematuras de la batería, aumentando su vida útil y reduciendo la inversión de la batería.
Precauciones para la instalación y mantenimiento de la batería
Además de utilizar el sistema de gestión inteligente de la batería para detectar anomalías, los usuarios deben tomar las siguientes precauciones para la instalación y mantenimiento regular de la batería:
- Sólo utilice el mismo tipo de baterías del mismo proveedor. No utilice nunca baterías viejas y nuevas y de diferentes capacidades al mismo tiempo.
- El número de baterías debe cumplir con el requisito de la UPS.
- No conecte las baterías en sentido inverso.
- Mantenga las baterías lejos del fuego. La batería puede explotar.
- La batería puede presentar riesgo de choque eléctrico y cortocircuito.
- Cuando se inicie ó arranque un UPS por primera vez, cargue el UPS durante al menos 6-8 horas para asegurar que las baterías están totalmente cargadas antes de la operación.
- Compruebe el estado de las baterías al recibirlas del proveedor para identificar y evitar daños de expansión, colisión o fuga.
- Almacene las baterías en un lugar fresco y seco.
- Evite instalar las baterías cerca del punto de calor del cuarto de servidores.
- Ajuste los tornillos al conectar las baterías.
- La mejor temperatura para funcionamiento de las baterías es entre 19° C a 22° C.
- Realice un mantenimiento regular.
Sin un buen plan de mantenimiento y el respaldo de un sistema de gestión, las baterías pueden fallar mucho antes de lo esperado. El Innovador sistema de gestión inteligente de la batería de Delta, detecta fallos de batería de manera anticipada para garantizar la operación continua de las aplicaciones críticas. Maximice la confiabilidad y el rendimiento óptimo de su UPS y minimice su inversión en la batería del UPS.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias