Listado de Productos
Los productos Delta MCIS reciben premios y reconocimientos alrededor del mundo

En la conferencia de evaluación “Best Power Supply Solution for Telecommunication Companies” realizada por la publicación “Russia’s Mobile Telecommunications” a principios de 2013, Delta MCIS recibió los premios “Best Integrated Uninterruptible Power Supply Solution for Datacenters” y “Editor’s Choice”. La integración realizada por la solución de Delta InfraSuite, para la infraestructura de Datacenter, incluye Administración de energía, bastidores y accesorios, así como refrigeración y sistema de monitoreo ambiental. Las soluciones integradas cuentan con diseño modular para un montaje fácil y rápido, escalabilidad para tener opciones en el crecimiento del centro de datos, costos de instalación y operación optimizados, alta eficiencia, componentes enfocados en el ahorro de energía para salas de datos “eco-amigables”, fácil integración con todas las estructuras de la sala de datos y un sistema de gestión ambiental completo para un funcionamiento libre de preocupaciones “worry-free”. Estas características líderes en la industria, fueron elogiadas por el panel de evaluadores.
Al mismo tiempo, Delta MCIS ha recibido el premio anual “Technology of the Year” en el “Save Energy!”, organizada por la Agencia de energía Rusa del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa; por su nuevo UPS modular de la serie DPH Modulon. El UPS DPH Modulon cuenta con un diseño avanzado para tolerancia a fallos, estructura respaldo N + X, Eficiencia CA-CA superior al 96% y factor de potencia nominal igual a “1” (kVA = kW), que no sólo satisface las demandas de flexibilidad de expansión a la par con el crecimiento del negocio, sino que también reduce los costos generales de las empresas. Las características líderes en la industria, que se ofrecen con la UPS Delta DPH Modulon, le permitieron ganar el reconocimiento de los jueces y demostraron una vez más el protagonismo del trabajo en investigación y desarrollo tecnológico realizado por Delta.
Delta MCIS se destacó en el 2013 en los resultados de la novena encuesta de satisfacción a usuarios de fuentes de alimentación y UPS, realizada en la conferencia de Beijing, China. Después de una estricta evaluación por expertos, MCIS recibió los premios “Top 10 Brand in the Power Industry” y el “Green Product of the Year”. En consonancia con el lema corporativo “Smarter. Greener. Together.” MCIS ha desarrollado una serie de productos con UPS de alto rendimiento, que tiene un diseño compacto, son fáciles de desmontar y reciclar, cumpliendo con las directivas ROHS y ofreciendo confiabilidad y eficiencia líderes en la industria. Con tales características de producto, estos dos premios son realmente merecidos.
Los productos innovadores de Delta MCIS con su excelente eficiencia energética y su rendimiento excepcional, también están bien recibidos en la India. Destacándose de la feroz competencia, Las soluciones de UPS de Delta MCIS fueron distinguidas con el “Most Innovative and Energy Efficient UPS” por dos años consecutivos por la revista “India's NCN”. La solución de UPS Delta ofrece confiabilidad, excelente eficiencia y bajo costo total de propiedad (TCO), con lo cual se tiene mayor fuerza competitiva para los clientes. Este honor una vez más demuestra la capacidad del Delta para desarrolla productos de consumo altamente productivos, innovadores y de bajo consumo de energía; construyendo una posición de liderazgo en la industria India.
Las soluciones de UPS y de infraestructura para Datacenter ‘InfraSuite” de Delta MCIS, continuamente han liderado el mercado con innovación, inteligencia y rendimiento “verde”. Con hechos que ratifican y demuestran el reconocimiento mundial, continuamos nuestra dedicación y compromiso en la creación de productos líderes en la industria y soluciones para lograr una mayor competitividad para nuestros clientes.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias