Listado de Productos
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias

Otras características sobresalientes que hacen competitiva la serie DPS Ultron, incluyen un Inversor Triple Nivel (TLI), topología con Corrección de Factor de Potencia (FPC) trifásico, eficiencia CA-CA líder en la industria, factor de potencia de entrada > 0,99, factor de potencia de salida 0,9 y baja distorsión armónica THDi<3%. El UPS serie DPS Ultron está preparado para lograr la máxima disponibilidad posible. Adicionalmente, Delta ha incluido avances especiales para una mejor gestión de la batería, ventiladores intercambiables en caliente “hot-swap” y facilidades de mantenimiento junto con su característico tamaño compacto. Estos logros del diseño ofrecen una fuente de potencia más estable, una mayor eficiencia de energía con una baja inversión de capital e incluso reducción de los costos operacionales del sistema.
Otras características de los UPS serie DPS Ultron incluyen:
Alta Confiabilidad
Los DPS Ultron es la solución para sistemas que requieran de alta confiabilidad, amplios rangos de voltaje de entrada, la reducción del impacto en el generador, y la prevención de sobrecalentamiento.
Reducido Costo Total de Propiedad
Reducción de las pérdidas de energía y disminución de los costos operativos a través de la alta eficiencia AC-AC del DPS Ultron, incluso para bajos niveles de carga.
Mantenimiento simplificado
El DPS Ultron permite costos eficientes de redundancia para lograr un tiempo de inactividad “Downtime” cero, tiempos de ejecución de mantenimiento reducido y detección de errores de forma rápida y precisa. A través de sus ventiladores “hot-swap”, bypass manual incorporado e interruptores de entrada, salida y bypass, el DPS Ultron es la mejor opción para un mantenimiento más sencillo.
Alta flexibilidad
Capacidad de expansión paralela sin necesidad de hardware adicional y una configuración de batería común ofrece un UPS flexible, con opciones para satisfacer sus necesidades.
Debido a la acogida abrumadoramente positiva para la serie DPS Ultron 160 ~ 400kVA por parte de los clientes, que incluyen un operador líder de línea fija en Polonia, un líder de banda ancha y servicios de telecomunicaciones en España, varios centros médicos en Rusia y muchos más; Delta ha ampliado su rango de potencia nominal para cubrir 60~120kVA. De esta forma en resumen, la serie de UPS Delta ofrece ahora soluciones para un rango de 60 ~ 400kVA cubriendo una base de clientes aun mayor.
La UPS Delta de la serie DPS Ultron es la mejor opción para tener una alta disponibilidad, alta confiabilidad del sistema, pérdida de energía reducida y rendimiento de potencia real. El éxito de Delta en este diseño protege sus aplicaciones de misión crítica con la solución de UPS disponible en el mercado más confiable y con los más bajos TCO.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias