Listado de Productos
Eficiencia del Centro de Datos y medición del “PUE”

Un buen monitoreo del consumo de energía del centro de datos ayuda a mejorar su eficiencia. La medida estándar de la eficiencia del centro de datos es la denominada Eficacia del Uso de Energía [Power Usage Effectiveness (PUE)] que fue presentado por Green Grid en 2007.
Representa la relación entre la energía de toda la instalación dividida por la energía del equipo de TI. Según Green Grid, la PUE proporciona una manera de determinar:
- Oportunidades para mejorar la eficiencia operativa de un centro de datos
- Cómo comparar un centro de datos con centros de datos similares
- Si los operadores de centros de datos están mejorando los diseños y procesos a través del tiempo
- Las oportunidades para reutilizar la energía para los equipos de TI adicionales
- Un objetivo del diseño o la meta para los nuevos centros de datos
Fuente: El documento de Green Grid "PUE, una medición Integral de los parámetros de rendimiento".
La “PUE” es una medida valiosa para evaluar y administrar la energía de su centro de datos. Para medir la eficiencia del centro de datos, es muy importante para los administradores de TI y los operadores de centros de datos, conocer los componentes de esta medición. Las dos categorías de energía en un centro de datos son la energía de TI del equipo y la energía total de la instalación, que incluye energía de refrigeración y otras cargas de componentes diversos, tales como la iluminación y seguridad. En la energía total de la instalación es donde podemos ganar en eficiencia energética.
La evaluación comparativa [benchmarking] de la Industria de la eficacia de su centro de datos, puede ser el primer paso para reducir el consumo de energía y el costo de la energía. Esto le da una comparación para evaluar el diseño de su centro de datos actual y pensar en estrategias para hacer mejoras.
|
Las Soluciones de Delta InfraSuite Datacenter ofrecen un alto rendimiento y alta eficiencia de energía y soluciones de refrigeración. Nuestros UPS soportan su operación de centros de datos con un rendimiento líder en la industria de energía y eficiencia (FP > 0,9 y eficiencia de hasta el 96 %). Nuestras soluciones de UPS ofrecen características modulares que permiten flexibilidad, una mayor utilización del espacio y agilidad. Nuestras Soluciones de Enfriamiento también cuentan con un diseño de alta eficiencia. Usted puede adoptar las series InfraSuite Rowcool con un concepto modular en fila, diseño compatible con "pay as you go" [pague a medida] y zonas segmentadas de acuerdo con las aplicaciones. Su velocidad del ventilador se ajusta a los cambios de carga para importantes ahorros en los costos de energía. Además de las soluciones de infraestructura, Delta InfraSuite también ofrece un sistema de monitoreo ambiental llamado Data Center InfraSuite Manager DCIM (Gestión de la Información del Centro de Datos) que puede expandirse. InfraSuite Manager les ofrece a los administradores una plataforma integrada para monitorear el ambiente y realizar un seguimiento de la eficiencia energética del centro de datos, que sirva de referencia para la mejora de la “PUE”. Las Soluciones de Delta InfraSuite Datacenter pueden ayudar a ahorrar hasta un 25 % en el consumo de energía logrando el Centro de Datos Nivel Oro o aún por encima, haciendo de este objetivo una meta alcanzable.
Antes de la construcción o mejora de un centro de datos, es esencial discutir plenamente con los profesionales y establecer su objetivo de eficiencia para el centro de datos. Seleccione los sistemas de energía y enfriamiento adecuados para llegar a un ahorro de energía confiable, fácil de mantener y a centros de datos manejables para su objetivo de negocios. Construir un ambiente de ahorro de energía puede aumentar los costos, pero reducir los costos futuros de la operación, constituyéndose en una buena inversión que, a la larga, optimiza el costo total de la propiedad (Total Cost Ownership, TCO).
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias