Listado de Productos
¿Cómo la centralización de la gestión de sistemas de alimentación ininterrumpida puede mejorar la eficiencia?
Debido a la popularidad de las redes, la conexión de los SAIs a Internet es más fácil que nunca. Sería útil si los gestores y el personal de TI pudieran administrar todos los SAIs con un sistema centralizado de gestión. Este artículo discutirá cómo gestionar todos los SAIs con un solo sistema y las ventajas de la gestión centralizada de SAIs.
Las ventajas de la gestión centralizada de SAIs
Para proteger las actividades de misión crítica, las compañías invierten en SAIs para asegurar la continuidad de las actividades empresariales. Pero la instalación de SAIs no es suficiente en sí. Los gestores necesitan saber cómo gestionar y controlar estos dispositivos y cerciorarse de que funcionan bien. Los sistemas de gestión centralizada de SAIs proporcionan la ventaja de conocer inmediatamente la situación de los SAIs, incluso su capacidad y ubicación. Además, los gestores pueden conocer la situación de la carga, la necesidad de cambiar baterías y la situación operativa de cada SAI. Si todas las informaciones se recopilan en un solo programa y se exhiben en una interfaz gráfica fácil de usar con una alarma común, los gestores pueden gestionar fácilmente decenas o aun miles de SAIs a través de un sistema de gestión centralizada de SAIs. En vez de inspeccionar cada uno de los SAIs de la organización, la monitorización centralizada es más eficiente.
La conexión de SAIs para la gestión centralizada
Existen dos formas de gestionar todos los SAIs con un solo sistema:
1. Conexión de los SAIs a una sola computadora a través de un puerto serie:
Se instala un módulo de puertos múltiples para extender el puerto RS-232 de la computadora o pasar los SAIs por el puerto RS-485 para después conectarlos al puerto RS-232 de la computadora. El puerto RS-485 es ideal para la conexión de SAIs a larga distancia, pero el tiempo de sondeo depende del número de SAIs – cuanto más alto es el número de SAIs conectados, tanto más largo es el tiempo de sondeo necesario.
2. Recopilación de las informaciones de los SAIs por la red:
Para llevar las informaciones de los SAIs a la red, se inserta una tarjeta SNMP o se instala el software del SAI para traspasar los datos del SAI a la red. El software de gestión centralizada debe disponer de un recurso incorporado para comunicarse con el software de los SAIs y la tarjeta SNMP. Tan pronto como los números de los nodos de las redes empiecen a crecer, el tráfico de red se convierte en un factor importante en el sistema de gestión. Para evitar la congestión de las redes, el software de gestión debe poder ajustar el tiempo de sondeo para reducir el envío de paquetes de red. A fin de cuentas, la operación de la empresa sin problemas es la prioridad número uno.
El aumento de la eficiencia con software de gestión centralizada de SAIs
Los gestores pueden utilizar planes avanzados con el software de gestión centralizada de SAIs para proteger las actividades de la empresa en caso de cortes del suministro eléctrico. Tras un evento, el software de gestión también facilita el rastreo y la identificación de SAIs defectuosos y el análisis de cortes del suministro eléctrico. Los gestores son notificados y reciben informaciones suficientes para tratar inmediatamente con los equipos protegidos por los SAIs.
Además, los gestores también priorizan las tareas de los SAIs con base en la situación, el modelo, la carga, la batería y las informaciones de los SAIs proporcionadas por el software de gestión de SAIs. Por ejemplo, los gestores pueden saber qué SAI está en el 80% y esto servirá de recordatorio de que hay que comprar un SAI con una capacidad más grande. En caso de corte y si la capacidad de la batería del SAI está por debajo del 30%, se inician los procedimientos de apagado. Las ventajas del software de gestión centralizada de SAIs no sólo sirve para proteger actividades críticas, sino también para ayudar a reducir el desperdicio de recursos humanos y aumentar la eficiencia.
Para obtener más informaciones sobre el software y la conectividad de los SAIs de Delta, visite
Delta UPS Software Center
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias