Listado de Productos
La UPS Ultron serie HPH de Delta fue galardonada con el premio “silver award” en la Feria Internacional de la Industria de China

La Feria Internacional de la Industria de China es un acontecimiento importante donde se presentan las últimas tecnologías y productos en el campo de la fabricación mundial de equipos y tecnología de la información. También es un espacio importante para el inicio de la cooperación económica y tecnológica, el intercambio y las transacciones entre las empresas chinas y extranjeras. Es la única feria de China a la que se le ha concedido la autoridad para repartir premios por el Consejo de Estado. La feria de este año contó con más de 1.800 expositores, sin embargo, sólo 40 productos fueron galardonados con premios (un total de cuatro medallas de oro y diez premios de plata fueron entregados). El hecho de que la UPS serie Ultron HPH de Delta haya recibido este reconocimiento especial, demuestra que Delta es un líder mundial en el campo de las soluciones de gestión de energía y gestión térmica.
La UPS serie Ultron HPH de Delta cuenta con una potencia nominal de 20/30/40 kW y es ideal para centros de datos pequeños. Por lo tanto, llamó la atención de los usuarios industriales durante la feria. Las tecnologías más innovadoras de Delta se adoptaron para el diseño del Ultron HPH. Es compatible con la última generación de servicios de tecnología de la información y satisface la demanda de mayor capacidad de energía en espacios limitados. La Ultron HPH cuenta un factor de potencia igual a la unidad, es decir plena potencia nominal (factor de potencia = 1, kVA = kW), lo que garantiza la máxima disponibilidad de potencia. El dispositivo tiene una eficiencia global de 96% (99 % en modo ECO) con un factor de potencia de entrada > 0,99 y baja distorsión armónica de entrada (THDi < 3 %). Tiene el mejor rendimiento de eficiencia de potencia que cualquier otro producto comparable del mercado, además de características como la confiabilidad garantizada, una mayor flexibilidad y una gestión sencilla. Este producto ayuda a los usuarios de UPS a reducir los costos de energía generados por el crecimiento del negocio.
Al mismo tiempo, la UPS serie Ultron HPH de Delta también permite un amplio rango de tensión de entrada de -40% a + 20% que permite la operación en aplicaciones de ambientes muy difíciles y proporciona una fuente de alimentación estable para todas las cargas. Otras características que garantizan la confiabilidad del sistema incluyen tecnología basada en DSP (procesamiento digital de señales) y un menor número de componentes electrónicos, lo que a su vez reduce la tasa de fallas. El diseño a prueba de fallas, del mecanismo de control, elimina efectivamente los puntos únicos de falla. El Ultron HPH también proporciona una función de bypass manual para garantizar un suministro ininterrumpido de energía para todas las cargas durante el mantenimiento. Estas características de diseño garantizan la máxima confiabilidad de las UPS de la serie Ultron HPH.
Además, la UPS serie Ultron HPH soporta redundancia N+X, expansión paralela y configuración “hot stand-by”. Admite un máximo de cuatro conexiones paralelas que proporcionan una flexibilidad óptima. La última versión del software de gestión incorporado en la UPS de Delta (UPSentry 2012 y ShutdownAgent 2012) les permite a los usuarios el monitoreo y gestión remota del UPS a través de una interfaz de red.
Con todo lo indicado anteriormente sobre las características del producto, su tecnología y rendimiento, la UPS Delta de la serie Ultron HPH se destacó de los productos de la competencia en la Feria Internacional de la Industria de China de 2013 y, por tanto, fue galardonada con el Premio “Silver Award”. Esto representa una confirmación de los esfuerzos de Delta y su liderazgo en el campo de la gestión de la energía. En el futuro, Delta continuará con el objetivo de ofrecer productos respetuosos del medio ambiente y acordes con el ahorro de energía, así como continuar trabajando para emplear sus capacidades básicas en el campo de la gestión de la energía para integrar los recursos mundiales y las capacidades de I&D.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias