Listado de Productos
Planta de Delta en Tainan es reconocida como primera fábrica verde de Taiwán

La planta de Delta en Tainan va a la vanguardia de la arquitectura verde en Taiwán. Es la primera fábrica que cumple los nueve indicadores principales del sistema de evaluación de arquitectura verde divididos en cuatro categorías – ecología, ahorro de energía, reducción del desperdicio y sanidad (EEWH, por sus siglas en inglés) – del Ministerio del Interior. Tras recibir la certificación de oro, ascendió a la certificación de diamante en el 2009, dijo Yancey Hai, presidente de Delta.
La planta de Delta en Tainan utiliza conceptos de la arquitectura verde, como sombreado cóncavo, iluminación natural, ventilación por flotabilidad, un sistema de acondicionamiento de aire altamente eficiente, materiales de construcción ecológicos y sistemas de tratamiento de aguas pluviales. Ahorra hasta el 30% de energía y conserva hasta el 50% de los recursos hídricos. Además, un sistema de reciclaje de energía de Delta lo complementa.
Otros conceptos verdes de energía que se han implementado son el bajo consumo de energía, la alta eficiencia en la conversión de energía y soluciones modulares e integradas de aplicación.
Líder en reglamentos verdes
Además de defender la arquitectura verde, Delta juega un papel importante en la preparación de reglamentos verdes. También fue una de las primeras planificadoras del proceso de certificación. En las primeras etapas de la planificación, Delta ayudó las secretarías del gobierno a promulgar un sistema de certificación que tratara de los entornos de fabricación de software y hardware. Delta trata de promover la competitividad verde de la industria taiwanesa.
La promoción de la arquitectura verde
Delta se dedica a promover la arquitectura verde y ha adoptado métodos de la arquitectura verde en sus nuevos edificios en todo el mundo. Actualmente, cinco de las instalaciones y los edificios cedidos han sido certificados por el sistema LEED de evaluación de arquitectura verde. Siete otros edificios han recibido el sello EEWH de arquitectura verde de Taiwán.
La planta de Delta en Tainan y sus iniciativas con la arquitectura verde sirven de modelo para el establecimiento y la gestión de fábricas verdes no sólo en Taiwán, sino también en el resto del mundo.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias