Listado de Productos
Delta demuestra los cuatro módulos de InfraSuite Data Center Solution en videos
.gif)
Gestión de la energía
El sistema de gestión de la energía está compuesto por sistemas de alimentación ininterrumpida, gabinetes de distribución de energía y unidades de distribución de energía. La combinación se aúna a la optimización de la capacidad de distribución de energía de los CPDs y a la protección constante de cargas de misión crítica. La capacidad de los sistemas de alimentación ininterrumpida de alto desempeño de Delta depende los requisitos de los clientes. Los factores de potencia de salida van de 0,9 a 1 y la distorsión armónica va del (iTHD) < 3% al 5%. El diseño modular escalable del sistema de gestión de la energía asegura la expansión continua y rentable de los CPDs para satisfacer las necesidades de los clientes. ( Introducción de producto > )
Estantería y accesorios
La sencillez y la optimización de la utilización del espacio son beneficios importantes que dimanan del estante de servidores de 19 pulgadas, del estante de equipos de red de 23 pulgadas y de una línea completa de accesorios de estantería. La estantería y los accesorios son totalmente personalizables para satisfacer los requisitos de espacio singulares de los CPDs. Fáciles de armar, la estantería y los accesorios InfraSuite de Delta tienen capacidades para cargas pesadas y cuentan con un diseño inteligente de ventilación, lo que posibilita la instalación de CPDs de alta densidad eficientes y funcionales. ( Introducción de producto > )
Climatización de precisión
La solución en climatización de precisión de Delta para CPDs es altamente eficaz y controla la temperatura y la humedad de los CPDs con precisión. La solución profesional en climatización de Delta abarca una cartera completa de productos de climatización de precisión que incluye la serie RowCool, que se puede instalar al lado de una fuente de calor para la eliminación de puntos calientes, la serie RoomCool, que cuenta con configuraciones de carga y flujo descendentes, y la unidad de distribución de aire, que ayuda la serie RoomCool de flujo descendente a eliminar el calor de un punto caliente con eficacia. Además de cerciorarse de que los CPDs controlan la temperatura y la humedad con precisión, la climatización de precisión también asegura alta eficiencia energética, lo que permite que los clientes tengan menos costos operativos y de mantenimiento.
Sistema de gestión de entornos
El sistema de gestión de entornos de Delta es la protección ideal para las actividades de los CPDs. Se notifica la situación de los entornos, la seguridad y el consumo de energía de los CPDs a los gestores de TI en tiempo real en cualquier parte del mundo, lo que asegura la optimización de las actividades de los CPDs y, en fin, la protección de la competitividad general de la empresa ante el ritmo acelerado del mundo de hoy. ( Introducción de producto > )
Juntos, los cuatro módulos componen un sistema modular integrado y escalable para el desarrollo de entornos de hardware y software que asegura la continuidad de las actividades de misión crítica de los CPDs. Delta MCIS permite que los clientes minimicen el capital inicial y los gastos operativos necesarios al mismo tiempo en que maximiza su ventaja sobre la competencia.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias