Serie R, monofásico, 1/2/3 kVA (viejo modelo)
Introducción
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado R 1/2/3 kVA. |
La serie R de Amplon es un UPS de doble conversión y en línea verdadero que protege los dispositivos contra posibles problemas de alimentación, como por ejemplo picos y subidas y bajadas de tensión. Está disponible en la configuración de rack o torre y se recomienda para servidores, VoIP, telecomunicaciones e interconexión en red.
La serie R de Amplon está diseñada para aplicaciones que necesitan un prolongado tiempo de reserva con la incorporación de una fuente de batería personalizada.
El cargador de alto nivel integrado reduce el período de recarga y aumenta la disponibilidad.
La serie R de Amplon está diseñada para aplicaciones que necesitan un prolongado tiempo de reserva con la incorporación de una fuente de batería personalizada.
El cargador de alto nivel integrado reduce el período de recarga y aumenta la disponibilidad.
Aplicaciones: