Listado de Productos
¿Cómo el diseño Modular aborda la demanda de Alta disponibilidad y redimensionamiento de los Centros de Datos?
Como la disponibilidad es una función del tiempo medio de reparación (MTTR) y el tiempo medio entre fallos (MTBF), un corto MTTR aumentará el nivel de disponibilidad de un sistema.
Para lograr un mantenimiento rápido y la recuperación de las operaciones, el diseño modular es un método básico. La Modularidad es el fundamento de la estandarización. ¿Cuáles son los beneficios por un diseño estandarizado? La Estandarización puede ayudar significativamente a mejorar la capacidad de aprendizaje del ser humano, a predecir problemas y aumentar la eficiencia del conjunto humano&máquina.
En cuanto a la disponibilidad del sistema, un "sistema modular" tiene el más alto nivel de disponibilidad con la posibilidad de ser intercambiables y diseñado para la redundancia (tolerancia a fallos). Como una UPS es una fuente que se constituye en un punto único posible de falla en un Centros de Datos, resulta esencial considerar la aplicación del concepto modular al diseño de la UPS.
Usando la serie DPH Modulon de Delta como ejemplo, podemos observar, que su diseño totalmente modular con módulos intercambiables permite la sustitución rápida y expansión necesaria para garantizar un sistema de alimentación ininterrumpida de la fuente a las cargas. Módulos intercambiables en “caliente”, aseguran que el MTTR sea cercano a cero, sin riesgos de tiempo de inactividad.
Además de la disponibilidad del Centro de Datos, la alta escalabilidad del sistema permite satisfacer un rápido crecimiento de la empresa, el cual es otro aspecto importante que puede resolverse por medio del diseño modular. Mediante la adopción de sistemas modulares tales como UPS modulares, PDC, PDU y el manejo de racks y cableado, los Centros de Datos pueden actualizarse sin problemas, siguiendo los patrones de expansión del negocio, sin necesidad de sobredimensionamiento de la capacidad de potencia en la fase inicial. Con la estructura modular, es fácil actualizar Centros de Datos existentes de nivel de confiabilidad TIA-942 nivel 1 o 2, hasta el nivel 4.
Si el UPS está diseñado con una estructura modular, la arquitectura escalable permite optimizar los costos para cubrir las demandas de energía actuales y prestar servicios ininterrumpidos en consonancia con el crecimiento del negocio sin el sobredimensionamiento de potencia. El diseño “plug-and-play” de los módulos de potencia soporta expansión vertical y horizontal de potencia en el momento indicado con la inversión correcta. Como ejemplo, para un DPH Modulon de Delta, en un único gabinete el sistema puede escalar verticalmente desde 25kW a 200kW y lograr N + 1 o redundancia N+X en el mismo rack. A medida que crecen las demandas del negocio, la flexibilidad del DPH Modulon permite la expansión en paralelo de hasta cuatro unidades sin necesidad de hardware adicional. El DPH Modulon ofrece las ventajas que usted necesita sin los altos costos de la inversión inicial ó sin sacrificar capacidad de potencia para no crear excesos debido a residuos de capital de inversión.
El diseño modular "Pay as You Go" permite a los Centros de Datos satisfacer sus necesidades de consumo sin ocupar más que el valioso capital necesario. La DPH Modulon de Delta, es una UPS modular ideal para Centros de Datos medianos que exigen escalabilidad máxima con un costo Total de propiedad (TCO) menor.
Como actor principal en el desarrollo de soluciones con UPS modulares y defensor de los Centros de Datos modulares, Delta continúa ofreciendo soluciones integrales para Centros de Datos, con un concepto de diseño modular de vanguardia que hace eco en los requisitos y tendencias de la industria.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias