Listado de Productos
¿Cómo implementar la mejor fuente de respaldo eléctrico y sistema de gestión y monitoreo del medio ambiente en un centro de datos?
Mecanismo contingencia para una falla de energía
Los apagones y otros eventos relacionadas con el suministro eléctrico son una de las principales razones de la pérdida de información y disminución de la vida útil de su equipo. Una empresa debe prestar especial atención a los mecanismos de contingencia. El software de Delta “InsightPower Manager” puede utilizarse para supervisar la carga disponible de la batería y utilizar con eficacia el tiempo restante. Con una tarjeta SNMP o el Delta UPSentry 2012, los servidores que tienen instalado el ShutdownAgent 2012, pueden conectar con múltiples UPS. Cuando hay un problema con el suministro de energía, el ShutdownAgent 2012 apagará el sistema operativo, incluso los de una máquina virtual para asegurarse de que todo el proceso sigue los procedimientos normales para proteger los datos críticos.
Gestión ambiental
Además de administración de energía, el medio ambiente de un centro de datos es la mayor preocupación de los profesionales TI. Esta es a menudo la preocupación más crítica respecto a la administración de energía.
Los profesionales TI necesitan tener un control preciso sobre la temperatura, humedad, seguridad y más, por cada rack de servidores y administrar el ambiente del centro de datos. El EnviroProbe de Delta puede detectar la temperatura y la humedad dentro de un único o múltiples racks para servidores. El EnviroProbe también ofrece cuatro entradas de contacto seco para la integración de dispositivos de sensores ambientales que monitorean las condiciones del centro de datos, tales como seguridad, agua, fuego y humo; y los datos en tiempo real pueden ser enviados a los administradores TI mediante una red, o visualizados a través del InsightPower Manager.
Si se necesita una solución de gestión integral del medio ambiente en un centro de datos, Delta InfraSuite Manager es un sistema de gestión de infraestructura para centros de datos que puede supervisar las instalaciones TI y la infraestructura del centro de datos. Su sistema y estructura abierta, se pueden conectar, recolectar y supervisar sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), gabinetes de distribución de potencia (PDC), unidades de distribución de potencia (PDU), racks modulares, sistemas de enfriamiento de precisión, generadores y más. El InfraSuite Manager ofrece una completa plataforma de sistemas para que los administradores TI puedan controlar fácilmente todos los aspectos del centro de datos.
La amplia gama de sistemas de gestión de medio ambiente que ofrece Delta, puede ayudar al personal de TI en el manejo, monitoreo y mantenimiento del centro de datos con eficacia. A medida que el centro de datos se constituye en el recurso más importante de las operaciones en una empresa, las soluciones de gestión de Delta aseguran un tiempo mínimo para hacer frente a una emergencia, disminuyendo la incidencia de errores humanos e impidiendo que la empresa sufra pérdidas o daños.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias