Listado de Productos
Delta MCIS protege actividades de misión crítica en China e India
Delta MCIS apoya proyecto de renovación de centros de procesamiento de datos de Shanxi Unicom
Delta Greentech Co. (China), con su sólida trayectoria en tecnología en el ramo de telecomunicaciones en el norte de China, ganó la licitación relativa al proyecto de renovación de centros de procesamiento de datos de Shanxi Unicom al diseñar un sistema completo y fiable de protección de potencia que satisface todos los requisitos del cliente.
A través de un levantamiento topográfico abarcador, investigaciones minuciosas y planificación, Delta ofreció el sistema redundante paralelo Ultron DPS serie 400 kVA UPS 1+1 a los proyectos de renovación de centros de procesamiento de datos de Shanxi Unicom.
Ultron DPS Series 400 kVA UPS brinda protección de potencia trifásica con un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT, por sus siglas en inglés) avanzado. Con inversores de tres niveles y una topología de corrección de factor de potencia de primera, Ultron DPS tiene el mejor desempeño del mercado, con hasta un 96% de eficiencia CA-CA, factor de potencia de entrada superior a 0,99, factor de potencia de salida de 0,9 y una distorsión armónica total baja (iTHD < 3%). Por su alta eficiencia y fiabilidad, la solución fue la opción ideal para el proyecto de renovación de CPDs de Shanxi Unicom.
Delta MCIS protege Dr. Reddy's Laboratories Ltd. en India
Con una sólida cartera de productos, productos con tecnología de punta y garantía de calidad renombrada, Delta firmó un acuerdo de protección de potencia con Dr. Reddy's Laboratories Ltd., una empresa farmacéutica integrada global en India. Al principio, Delta instaló sistemas de alimentación ininterrumpida en los sectores de ingredientes farmacéuticos activos, servicios farmacéuticos personalizados y fármacos biosimilares.
Delta suministró la solución Ultron NT serie UPS a un entorno eléctrico difícil en el sector de ingredientes farmacéuticos activos. Con las singulares tecnologías H Bridge y SPWM, la solución Ultron NT serie UPS es un verdadero sistema de alimentación ininterrumpida de doble conversión en línea y maneja con eficacia cargas biomédicas críticas. El producto contiene un transformador de aislamiento embutido que aísla las cargas totalmente.
La solución Modulon NH Plus UPS también se presentó para cumplir con los requisitos de las actividades de misión crítica en el sector de servicios farmacéuticos personalizados, como salas de control de plantas acuáticas, investigación y desarrollo, análisis, instrumentalización, desarrollo de procesos y laboratorios de garantía y control de calidad para satisfacer las necesidades de redundancia de N+X.
La lista no termina ahí. Delta sigue recibiendo nuevas peticiones de oferta del cliente y las relaciones se han estrechado. “Indiscutiblemente, Delta es la líder del mercado en soluciones en alimentación ininterrumpida debido a la tecnología puntera, la excelencia en la atención al cliente y a soluciones que atienden los requisitos industriales”, dijo V.N. Bhaskar, gestor de la cadena de suministro de Dr. Reddy's Lab.
El vínculo de Delta contribuirá a la adquisición de experiencia y referencias profesionales en aplicaciones farmacéuticas. Delta se enorgullece de su pericia al ofrecer las mejores soluciones en alimentación ininterrumpida al sector farmacéutico.
Proteger la batería de la UPS para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las cargas críticas
Delta presenta la nueva serie de UPS Ultron DPS, con modelos que ofrecen un mayor rango de potencias