产品清单
不间断电源系统 产品线
RT 系列, 单相机架式塔式可转换, 5/7/11 kVA
技术规格
型号
RT5K / RT7K / RT11K
额定功率
RT5K : 5kVA/4.5kW
RT7K : 7kVA/5.6kW
RT11K : 11kVA/8.8kW
输入
额定电压
200/208/220/230/240 Vac (单相)
电压范围
100~300Vac *
电流总谐波失真
< 5%
功率因数
> 0.99
频率
50 / 60 ± 10 Hz
电气连接
端子排
输出
额定电压
200/208/220(缺省)/230/240 Vac (单相)
电压波形失真
< 2% (线性负载)
电压稳定度
± 1% (静态);±2% (典型)
频率
50/60 ± 0.05 Hz ( 电池逆变状态 )
过载能力
106 ~ 110%: 10分钟
111 ~ 125%: 5分钟
126 ~ 150%: 30秒钟
电气连结
端子排
峰值系数
3:1
与充电器
额定电压
RT5K : 192 Vdc
RT7K : 192 Vdc
RT11K : 240 Vdc
充电电流
最大4A(可调整);选购充电器:最大4A(安装于UPS内)。
电气连结
专用电缆
界面
Standard
RS232 x 1, SNMP插槽x 1, 智能卡插槽 x 1, 并机口 x 1
符合性
安规& EMC
CE, TUV, EN62040-1
CISPR 22 Class A
其它功能
并联冗余
1+1
远程控制
远程紧急关机
共享电池安装
可
效率
AC-AC
92% (满载)
ECO模式
96% (满载)
环境
工作温度
0 ~ 40ºC
相对湿度
0 ~ 95% (不结露)
可闻噪声(1公尺处)
54 dBA (1米处)
产品外观
UPS尺寸(WxDxH)
RT5K : 440 x 671 x 89 mm
RT7K : 440 x 671 x 89 mm
RT11K : 440 x 623 x 131 mm
电池组尺寸(WxDxH)
RT5K : 440 x 638 x 89 mm
RT7K : 440 x 638 x 89 mm
RT11K : 440 x 595 x 131 mm
UPS重量
RT5K : 15.5 kg
RT7K : 15.5 kg
RT11K : 21.3 kg
电池组重量
RT5K : 37 kg
RT7K : 37 kg
RT11K : 66 kg
* 对于5和7kVA机型,当负载于50%~100%时,电压范围是100~155Vac
* 对于11kVA机型,当负载于50%~100%时,电压范围是100~180Vac
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或经销商查询最新规格。
* 对于11kVA机型,当负载于50%~100%时,电压范围是100~180Vac
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或经销商查询最新规格。
询价联络 |