产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Amplon 产品线
  • 台达 UPS - Amplon 产品线

    台达 UPS产品线中,Amplon 为1kVA以上的单相UPS,用来支持中、小型网络设备、安全监控系统、端点销售系统(POS)等。Amplon (Ample + on) 字义上为充沛、稳定 的意思,为符合空间与经济效益的小型UPS;可为中小型企业、金融机构、政府单位及医疗院所等,提供最符合空间与经济效益的电源管理的保障。
    台达 N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA
    Amplon N系列6/10 kVA是一款纯在线式双变换的单相UPS,采用全额定功率输出设计(kVA=KW),具备绝佳的带载能力,以及无与伦比的整机效率95%,有效降低系统总拥有成本。业界最紧凑的精巧设计,体积较同类机型小75%,提供更好的空间利用率...
    more
    台达 RT 系列 5/6/8/10 kVA 单相 UPS, 15/20 kVA 三相 UPS
    Amplon RT 系列 5-20KVA 在线式双变换 UPS,采用全额定功率因数设计,可为关键负载提供 最大的带载能力支持。AC-AC 效率高达 96.5%,ECO 模式效率高达 99%,实现显著的节能效 果。提供全套供电系统整体解决方案组件,包括电池模组、配电箱和维护旁路开关,可快速 为关键负载设备提供完整的基础运行条件。
    more
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top