产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Amplon 产品线
  • RT 系列, 单相机架式塔式可转换, 5/7/11 kVA

    产品介绍

    Amplon RT系列是双转换架构技术的在线式UPS,透过先进的技术架构,提供高功率密度、高输入功率因数与低电流谐波的优异性能。Amplon RT系列是专为数据中心设计的标准19”机架式UPS,同时也可以因应需求做直立式安装。内建多国语言的LCD液晶显示器,让使用者轻松掌握运行的状况。

    Amplon RT系列无需额外加装硬件,便可以实现1+1并联冗余的功能,能够为数据中心、服务器、网络、VoIP和电信设备提供高可靠的稳定电源。

     

    应用: 服务器 电信 工业 网络 VolP 数据储存 医疗

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top