产品清单
不间断电源系统 产品线
RT 系列, 单相机架式塔式可转换, 5/7/11 kVA
特点
双变换架构,提供全天候最佳的电源保护
无需增加额外的硬件即可实现1+1并联冗余
具备AC启动与电池启动功能
可内加充电板,或是外加长延时充电箱,以提高充电能力 (选购)
可加装维护旁路开关箱 (选购)
可做机架式或直立式安装
蓝光多国语言LCD显示屏
可加挂电池箱,以达到需求的备用时间
高输入功率因数 (pf > 0.99) 和低谐波电流失真 (iTHD < 5%)
并联系统可共享一组电池,节省建置成本
宽广的输入电压范围,减少电池放电次数并延长电池使用寿命
Common battery installation enables two UPS in parallel to share one battery source for cost savings.
Wide input voltage range reduces battery discharging occurrence and prolongs battery lifetime.
询价联络 |