产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Ultron 产品线
  • 台达 UPS - Ultron 产品线

    台达 UPS产品线中,Ultron 为20 kVA以上的三相UPS,用来支持工业设备、数据中心、交通行控、广电的基础设施、电信骨干网络等关键性应用。Ultron (Ultra + On),字义上为终极表现的意思,为性能卓越的中大型高阶UPS,为关键性应用带来稳定控制及最佳的保障。
    台达 DPS 系列 UPS, 三相, 300/400/500/600/800/1000/1200/1500 kVA
    台达 DPS 系列 300-1500kVA是专门为大型资料中心的高容量需求,提供最高可达 12MW 的系统容量。 DPS 系列以其新一代的技术与架构,具有「关键零组件自我侦测」的功能,以便早期预警,并且提供了多重的冗余备援架构,达到最高的系统可靠度与弹性。
    more
    Delta DPS系列, 三相, 160-500 kVA, 可并联扩展至 4000kVA
    台达Ultron DPS是在线式双变换,IGBT整流的三相UPS,采用了先进的TLI拓扑结构(三电平逆变器)。凭此先进的技术,Ultron DPS成为数据中心后备电源解决方案的一个新的基准,其效率高达96%。另外,Ultron DPS设计了专利的功率因数补偿(PFC)结构....
    more
    Delta Ultron HPH 系列,三相 UPS 60/80/100/120 kW
    Ultron HPH 是一款纯在线式双变换UPS,为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。Ultron HPH 采用全额定功率输出设计,带任意功率因数负载,均无需降容使(kVA=kW)。得益于功率因子校正(PFC) 与逆变器的三电平IGBT 拓朴架构,Ultron HPH 整机效率可高达 96 %,ECO 模式效率也高达99 %。
    more
    台达 UPS - HPH系列,三相 160-200kVA
    Ultron HPH 是一款纯在线式双变换UPS,优异的性能与整机效率,为中型数据中心,泛IT和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。得益于台达优越的研发与工程能力,Ultron HPH实现整机效率高达96.5%,输入总电流谐波失真小于3%,输入功率因数大于0.99,有效降低系统总拥有成本...
    more
    Ultron NT系列为三相不间断电源系统,可进行N+X并联备份或系统扩容,确保为您的企业提供最可用的系统效能。即便在100%的不平衡负载情况下,Ultron NT系列亦可持续为您的设备提供严密保护。经济模式可将系统效率提高4%至7%,节省营运成本。
    more
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top