产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Modulon 产品线
  • 台达 UPS - Modulon 产品线

    20kVA以上,模块化 UPS

    台达 UPS产品线中,Modulon 为模块化架构、大于20kVA的UPS,以调制解调器房、中、大型网络设备、数据储存中心、金融结算中心等做为主要适用市场。Modulon (Modular + on) 字义上为模块化的意思,客户可依据初期容量需求及未来营运拓展性,弹性采购UPS,进而降低投资成本,让效益优化。
    台达 HIFT系列, 三相 UPS, 20 - 80/120 kVA
    台达HIFT系列UPS 80/120kVA中的模块在2U高度上达到了行业领先的功率密度,每个模块功率20kW,提供最小的占地面积和最佳的空间利用率。它的小体积、灵活性和高功率密度是所有关键IT应用的理想保护。
    more
    台达 DPH 系列, 三相不斷電系統, 50 - 300/500/600 kVA
    台达 Modulon DPH 系列 UPS 50-300/500/600kVA 达到领先的高功率密度,实现最小的占用面积和空间最合理利用。Modulon DPH 系列 UPS 是MW级别数据中心理想的模块化 UPS 选择方案,能够实现总体拥有成本的最优化。
    more
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top