Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Российский оператор центров обработки данных Linxdatacenter выбирает ИБП Modulon DPH серии 500 кВА

Международному поставщику облачных услуг Linxdatacenter потребовалось модернизировать свой центр обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге. Поскольку в регионе часто происходят колебания напряжения и сбои в подаче электроэнергии, крайне важны максимальная доступность и надежность. Компании Linxdatacenter требовались новые высокопроизводительные ИБП для обеспечения безотказной работы в режиме 24/7.
Помимо удовлетворения традиционных требований, таких как высокая производительность и надежность для обеспечения постоянного питания серверов, новые ИБП должны быть совместимы с имеющимися системами ЦОД, легко интегрироваться в их пространство и предусматривать возможность модульного расширения. Цена также немаловажна; в 2020 году после рассмотрения множества вариантов поставщик ЦОД остановился на предложении Delta.
Было установлено четыре ИБП Modulon DPH серии 500 кВА. Эти новые ИБП Delta обеспечивают наибольшую в мире плотность мощности на стойку и особенно хорошо подходят для критически важных приложений в крупных центрах обработки данных.
Модульная конструкция позволяет ИБП управлять резервированием блоков питания и предоставлять гибкие возможности масштабирования для повышения производительности. Еще одно преимущество заключается в том, что высокая плотность мощности делает возможным расширение систем по мере необходимости без дополнительного резервирования. Таким образом, использование систем DPH 500 кВА напрямую снижает затраты ЦОД. Кроме того, КПД до 96,5% в обычном режиме и 99% в режиме энергосбережения (ECO) значительно сокращает расходы на электроэнергию.
Благодаря высокой плотности мощности DPH 500 кВА занимает значительно меньше места. В энергетической инфраструктуре уменьшение пространства для ИБП означает увеличение пространства для производительного оборудования (компьютерных стоек), что, в свою очередь, повышает доходы. Компактная конструкция DPH 500 увеличивает полезную площадь и требует на 50% меньше места при той же мощности.
Архитектура ИБП этой серии также позволяет осуществлять горячую замену отдельных модулей, благодаря чему можно быстрее подключать устройства к сети и значительно сократить сроки обслуживания по сравнению с традиционными ИБП. В части эксплуатационных расходов системы ИБП очень просто контролировать, администрировать и обслуживать.
Linxdatacenter извлекает пользу не только из технических характеристик и функционала ИБП, но также из отличного соотношения цены и качества. Притом российский оператор ценит опыт, качество обслуживания и сроки выполнения заказов Delta, которая содержит множество отделений с выездными специалистами по всей Европе. В данном случае заказчик понимал, что ему нужно, и нашел оборудование, которое отвечает его требованиям к высокой производительности, эффективности, модульности и масштабируемости, а также легко интегрируется и вводится в эксплуатацию в условиях ЦОД. ИБП Delta, установленные в санктпетербургском центре обработки данных, уже работают и позволят легко и выгодно проводить модернизацию в будущем.
Андрей Чеснов, главный энергетик компании Linxdatacenter, очень доволен сотрудничеством с Delta: «Специалисты Delta поняли наши требования и подобрали идеально подходящий вариант: DPH 500 кВА. Они были полны решимости найти для нас наилучшее решение и, безусловно, преуспели в этом».
Владислав Солоцкий, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании Delta в России и СНГ, бизнес-подразделения информационно-коммуникационных решений, тоже доволен успешной реализацией проекта в России: «Мы еще раз продемонстрировали, что все только выигрывают, работая с Delta над крупномасштабными проектами для центров обработки данных. Наше понимание технических требований, консультации экспертов, надежное высокопроизводительное оборудование, отличное качество обслуживания клиентов и шефмонтаж приносят пользу заказчикам. Теперь список наших довольных клиентов пополнила компания Linxdatacenter, опытный поставщик ИТ-услуг, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы над дальнейшими проектами».