Источники Delta защитили от перебоев питания Объединенный Сервисно-Визовый центр

Объединенный Сервисно-Визовый центр открылся в Санкт-Петербурге в мае 2013 года. Он позволил объединить в одном здании визовые центры 11 стран шенгенского соглашения: Бельгии, Болгарии, Дании, Исландии, Испании, Мальты, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии, ранее располагавшиеся в разных точках города. Ежедневно специалисты ОСВЦ обрабатывают несколько тысяч пакетов документов. Чтобы защитить компьютеры и серверное оборудование единого вычислительного центра на случай сбоя в подаче электроэнергии требовалось обеспечить их бесперебойную работу в течение 15 минут.
Заказчик предъявил высокие требования к возможности дальнейшего наращивания мощности, повышенной надежности. В число обязательных требований также входила гибкость в конфигурации и простота монтажа. Выбор был сделан в пользу источника бесперебойного питания (ИБП) Modulon NH Plus мощностью 80 кВА.
Работы были выполнены в течение двух недель. В модульной системе ИБП Delta NH Plus предусмотрены возможность масштабирования ИБП в диапазоне мощности от 20 до 320 кВА с дискретностью в 20 кВА. Принцип параллельного резервирования ИБП «N+X» повышает нагрузочную способность системы и ее надежность. Это означает, что во время неполадки источник бесперебойного питания продолжает питать нагрузку в режиме онлайн, используя работающие модули. При этом возможна «горячая» замена неисправного модуля на запасной без отключения питания и перехода на байпас. Источники Delta обладают самым высоким КПД преобразования AC-AC, обеспечивая максимальную мощность и нагрузку. Запатентованная технология NH Plus позволяет работать с КПД более 94 % при нормальном режиме и с КПД более 97 % — при экономичном.
«Обработку данных нельзя останавливать на длительное время даже из-за технических проблем. Однако если возникает неполадка, все системы продолжат работать. Благодаря источнику бесперебойного питания Modulon NH Plus Объединенный Сервисно-Визововый центр сможет оказывать заявителям услуги без перебоев и простоев», — говорит Андрей Савельев, генеральный директор «Спектр РС».