Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Микромодульные ЦОД обеспечивают надежную работу предприятий телекома
![](/media/images/other/modular-data-center-1.gif)
Система ЦОД состоит из четырех микромодулей. Каждый модуль способен работать автономно, будучи установленным в отдельном помещении или отсеке. Среди преимуществ инновационного микромодульного ЦОД можно отметить насыщенность современными технологиями, энергоэффективность, разнообразие сфер применения, быстроту монтажа и ввода в эксплуатацию. Микромодульная система ЦОД Delta обладает расширяемостью, удобна в управлении и обслуживании, хорошо интегрируется с другим оборудованием. Благодаря тому, что модули изготавливаются заранее на заводе, время монтажа сокращается примерно на треть. Микромодульная структура открывает возможности для будущего наращивания мощности ЦОД. Применение энергосберегающих технологий повышает эффективность охлаждения на 12 % и выше по сравнению с традиционными решениями, позволяя максимально приблизиться к целевым показателям энергоэффективности. Микромодульные системы являются наилучшим выбором для крупных интернет-ЦОД, владельцы которых не всегда сразу способны решить, какое количество стоек и какая мощность источников электропитания им требуются, и в которых время от времени возникают перегрузки из-за пиков бизнес-активности.