Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta Electronics обеспечила безопасность питерских школьников
Центр образования №170 Колпинского района г. Санкт-Петербург является одной из немногих в России вечерних (сменных) школ, которые предоставляют гражданам страны любого возраста (работающим и неработающим) возможность получить основное общее и среднее (полное) общее образование. Основная цель Центра — создать основу для последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения профессии.
Согласно программе обеспечения безопасности образовательных учреждений школа оборудована современными системами противопожарной защиты и дымоудаления, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара на объекте. Функционирование установленного противопожарного оборудования напрямую зависит от стабильности работы энергоснабжения: в случаях возникновения пожара существует высокая доля вероятности отказа системы электропитания, приводящего к сбою работы всей инженерной инфраструктуры школы.
Для решения данного вопроса компания «Спектр РС», предложившая на тендере наилучший вариант проекта оснащения школы по соотношению качества, сроков выполнения, гарантии и цены, установила в школе источник бесперебойного питания Delta Electronics семейства Ultron H-серии мощностью 30кВА, а также батареи, предусматривающие 1 час автономной работы. Проект был реализован в течение двух недель с момента заключения договора.
Предложенный трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП) Delta Ultron H-серии мощностью 30кВА является наиболее подходящим для подобных критически важных объектов. Источник предусматривает автоматическое переключение на байпас для бесперебойного питания нагрузки в случае внутренней неисправности ИБП. Резервирование входного питания за счет байпасного ввода гарантирует высокую надежность питания критически важных приложений. Встроенная в ИБП функция ручного байпаса позволяет производить обслуживание без прерывания питания нагрузки. Источник Delta Ultron H-серии 30 кВА обладает высоким входным коэффициентом мощности (PF > 0,95), благодаря чему данный ИБП можно использовать при слабой проводке и сопрягать с чувствительным оборудованием — источник практически не искажает входную сеть.
«Современные технологии являются неотъемлемой частью рабочего процесса нашего Центра, и безопасность здания школы не является исключением. Практически в 100% случаев летальные исходы при пожаре случаются из-за мгновенного распространения ядовитого дыма, возникающего при малейшем возгорании. Если не принять особые меры, то это может привести к трагическому исходу. Обеспечение бесперебойной работы такой важной составляющей системы пожаробезопасности здания, как дымоудаление, создает условия для предотвращения риска человеческих жертв во время пожара», — отмечает заместитель директора по АХР Центра образования №170 Наталья Ростова.
«В российской практике создания современных систем противопожарной защиты объектов особой важности, таких как школы или больницы, растет спрос на решения, обеспечивающие не только оперативное обнаружение и тушение возгораний, но и стопроцентную безопасность этих систем для защищаемых объектов. Решения по управлению электропитанием в данном случае существенно снижают риск негативных последствий и обеспечивают безопасность людей», — говорит Андрей Савельев, генеральный директор «Спектр РС».