Delta сотрудничает с крупнейшим в мире производителем компьютерного оборудования при построении одного из самых эффективных ЦОД в Индии

Университету KLU требовались решения для строительства центра обработки данных. Для заключения контракта на оснащение ЦОД Университет KLU выбрал одного из ведущих производителей компьютерного оборудования. Совместно с Delta, они предложили университету KLU систему мониторинга и управления Delta InfraSuite Environment Management System, а также модульные ИБП для обеспечения максимальной энергоэффективности и рентабельности центра обработки данных.
В сегменте ЦОД в Индии происходят значительные перемены. По мере того, как продолжают возрастать требования к производительности и мощности, все более важными становятся такие показатели, как энергоэффективность и рентабельность. В этой области идет активный поиск решений, оптимально сбалансированных по эффективности, надежности и стоимости. Чтобы выиграть тендер на поставку для KLU, производителю оборудования потребовалось снизить стоимость своих решений по сравнению с продуктами других системных интеграторов.
Delta предложила свою систему мониторинга и управления (Environment Monitoring System, EMS) как эффективную и экономичную альтернативу более дорогой системе управления зданиями (Building Management System, BMS). Инновационное решение Delta обеспечивает постоянный контроль над уровнем энергопотребления центра обработки данных.
Система мониторинга и управления (EMS), в состав которой входят датчики EnviroProbe и центральная станция EnviroStation , позволяет отслеживать температуру, влажность и другие параметры и состояния, например, задымленность, протечки, открытие или закрытие дверей и т.п. Каждый датчик EnviroProbe оснащен LCD-экраном с подсветкой, на котором отображаются температура и влажность в месте установки, а также имеет возможность подключения до 4 дополнительных датчиков, счетчиков и сенсоров. Центральная станция EnviroStation, которая собирает данные с датчиков EnviroProbe, передает их по сети через интерфейс RS485 с протоколом Modbus. Управляющая программа InsightPower Manager анализирует полученные данные и выдает сигналы оповещения. Все это делает EMS более эффективным решением по сравнению с BMS для небольших ЦОД.
ИБП семейства Delta Modulon NH Plus и DPH идеальны для центров обработки данных среднего размера, от которых требуется высокая эффективность и доступность при низкой совокупной стоимости владения (TCO). NH Plus и DPH — это модульные ИБП, отличающиеся высокой надежностью. Возможность горячей замены модулей приближает среднее время восстановления (MTTR) к нулевому уровню, обеспечивая столь необходимую для серверов ЦОД круглосуточную доступность. ИБП DPH обеспечивают высокий КПД преобразования переменного тока — 95% при нагрузке 30% и 96% при нагрузке 50%, что дает возможность сократить расход электроэнергии и оптимизировать PUE (показатель эффективности использования электрической энергии). Клиенты могут заказывать ИБП, исходя из начальных потребностей, а затем наращивать их по мере необходимости.
Решение Delta InfraSuite идеально с точки зрения энергосбережения, сокращения вредного воздействия на окружающую среду и уменьшения эксплуатационных расходов. Для клиентов это означает снижение затрат на работу ИТ-подразделений. ИБП семейства Modulon NH Plus и DPH вместе с системой мониторинга и управления Environment Management System (EMS) составили основу высокоэффективного решения для университета KLU. Модульные ИБП снижают вероятность сбоев и сводят среднее время восстановления (MTTR) практически к нулевому уровню, а EMS обеспечивает всесторонний контроль среды ЦОД и поддерживает круглосуточную бесперебойную работу оборудования.
Решение мирового уровня Delta InfraSuite вобрало в себя весь обширный опыт и новейшие разработки компании. Delta InfraSuite — это экологически чистое решение, которое уже внедрено в центрах обработки данных по всему миру и получило многочисленные положительные отзывы клиентов. Успешное внедрение InfraSuite в университете KLU еще раз подтверждает высокий авторитет Delta и ее продукции среди клиентов и способствует дальнейшему упрочению позиций компании на рынке.