Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель

Система управления
Удобство удаленного мониторинга и управления ЦОД
Панель управления с дружественным интерфейсомСпециально разработанные для удобного управления, ИБП Modulon DPH имеют дружественный к пользователю многоязычный интерфейс. Большой графический ЖКдисплей позволяет контролировать все функции управления и связи в рамках одной отображаемой страницы, которая выводится на экран простым нажатием удобных кнопок. Непосредственный просмотр журнала событий помогает ускорить диагностику неисправностей без использования дополнительного оборудования. В журнале сохраняются записи о 3000 событиях.
ИБП может быть подключен к ПК с установленным программным обеспечением Delta UPSentry 2012 c помощью интерфейса RS232 и USB. ИБП, с помощью SNMP карты, также работает с ПО Shutdown Agent 2012, обеспечивающим защиту групп ПК, рабочих станций или серверов. Новое ПО Shutdown Agent от Delta взаимодействует с картой SNMP или ПО UPSentry 2012, обеспечивая корректное завершение работы и предотвращение потери данных на нескольких серверах с различными операционными системами, в том числе и на виртуальных машинах. Кроме того, контролировать и управлять ИБП Modulon DPH наряду с другим оборудованием ЦОД можно с помощью Delta InfraSuite Manager (EMS 3000) – комплексного программного решения по управлению и мониторингу для ЦОД.
Интеллектуальная система управления Delta позволяет поддерживать требуемую емкость и обеспечивать длительный срок службы батарей с помощью следующих функций:
- Контроль и температурная компенсация заряда батарей (АКБ)
- Отображения оставшейся емкости батарей в процентах
- Защита от перезаряда и переразряда
- Компенсирующий и уравнивающий заряд
- Автоматический и ручной режимы тестирования батарей (АКБ)
- Регулируемое от 254 В до 291 В напряжение заряда для адаптации к различным типам батаре
- Ток заряда до 40 A даже при полной нагрузке
- Установка 38~42 аккумуляторов в одном батарейном кабинете для оптимизации инвестиций
Запрос Цены |