Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель
![Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Эффективность
Исключительно высокие КПД и рабочие характеристики приводят к значительному сокращению расходов на эксплуатацию.
Управляя ЦОД, приходится учитывать две общемировые тенденции – увеличение потребности в электроэнергии и рост цен на электроэнергию. Современные менеджеры сталкиваются с растущей необходимостью оптимизировать эффективность с целью улучшения рабочих характеристик и дальнейшего роста.
Решения по бесперебойному питанию от Delta предлагают максимально высокие КПД и рабочие характеристики при одновременном снижении затрат. Номинальная мощность ИБП Modulon DPH, выраженная в кВА, равна активной мощности, выраженной в кВт (коэффициент мощности = 1), что обеспечивает максимально эффективное питание нагрузки. По сравнению с ИБП, у которых коэффициент мощности на выходе составляет 0,8 и 0,9, выходная мощность DPH, соответственно, больше на 25 % и 11 %. Кроме того, столь высокий коэффициент мощности достигнут за счет более совершенной схемы инвертора, обеспечивающей лучшую защиту и качественное питание нагрузок.
Наряду с превосходными рабочими характеристиками, ИБП Modulon DPH отличается низким суммарным коэффициентом гармоник по току на входе (iTHD < 3 %). Небольшие гармонические искажения, передаваемые от ИБП во входную сеть, позволяют выбирать генератор с меньшим запасом по мощности, что способствует снижению расходов на его покупку и монтаж, и увеличивает срок службы дорогостоящего оборудования.
ИБП Modulon DPH отличается лучшим в своем классе КПД преобразования AC-AC, составляющим 96 % при половинной нагрузке. Помимо экономии энергии, высокий КПД приводит к уменьшению выделения тепла и следовательно – к сокращению расходов на охлаждение.
Исключительно высокие КПД и рабочие характеристики позволяют значительно сократить расходы на эксплуатацию. Сочетание указанных преимуществ позволяет Modulon DPH обеспечивать высокоэффективную защиту по питанию при максимальном сокращении эксплуатационных расходов для любого ЦОД.
Запрос Цены |