Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель
![Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Введение
Модульные ИБП для ЦОД среднего размера
Представляем следующее поколение систем бесперебойного питания, которые благодаря высочайшей надежности, исключительным характеристикам и высокой эффективности идеально подходят для внедрения в инфраструктуру ЦОД среднего размера.Доступность интернет-услуг является ключевым условием выполнения большинства бизнес-операций. Одной из основных проблем ЦОД является обеспечение бесперебойной работы. Поддержание высочайшей технической готовности инфраструктуры ЦОД является главным условием устойчивого выполнения ответственных функций, являющихся основной успешного бизнеса. В условиях непрерывного роста объема обрабатываемой информации и тарифов на электроэнергию ЦОД продолжают оставаться крайне энергоемкими объектами. При этом особое значение приобретает их бесперебойное электропитание: любые помехи в энергоснабжении могут привести к остановке оборудования, а значит, к потере данных и связанным с этим большим финансовым затратам.
С точки зрения капиталовложений, критически важное значение приобретают поддержание высокой эффективности и гибкость масштабирования ЦОД в соответствии с потребностями бизнеса. Modulon DPH – это модульный ИБП для ЦОД, позволяющий не создавать излишнего запаса по мощности при покупке источника. Он идеально подходит для дата-центров среднего размера, требующих максимальной эффективности при меньших эксплуатационных издержках.
-
Полностью отказоустойчивая система, основанная на внутреннем резервировании, отвечает строгим требованиям по надежности, обусловленным увеличением объема бизнес-операций, выполняемых с помощью ИТ-технологий
-
Гибкость масштабирования, позволяющая своевременно наращивать выходную мощность без излишних капиталовложений
-
Лучшие в своем классе показатели КПД, обеспечивающие энергосбережение и снижение эксплуатационных расходов
-
Самосинхронизация силовых модулей и модулей управления, обеспечивающая непрерывную работу в режиме on-line
-
Возможность горячей замены основных модулей и компонентов сокращает среднее время ремонта и снижает риск простоев
-
Проактивная система диагностики, позволяющая обнаруживать неисправности вентиляторов и коммутационных аппаратов на самой ранней стадии
ИБП для ЦОД Modulon DPH выпускается шириной 19” и представляет из себя стойку для установки модулей, что обеспечивает гибкость его размещения при организации инфраструктуры ЦОД. Обеспечивая электропитание ЦОД, Modulon DPH позволяет организовать распределение электропитания внутри стойки или подключенных параллельно стойках в зависимости от требуемой выходной мощности, тем самым экономя полезную площадь дата-центра. Подобное сочетание высочайшей защиты оборудования и распределения электропитания в одной стойке обеспечивает возможность изменения размеров ЦОД в процессе эксплуатации.
Области применения:
Запрос Цены |