Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель
![Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Масштабируемость
Масштабируемость благодаря модульной конструкции
Масштабируемая архитектура дает возможность оптимизировать расходы, увеличивая выходную мощность ИБП в соответствии с ростом потребностей бизнеса и не создавая излишнего запаса по мощности.
Выполненные по технологии plug and play силовые модули поддерживают вертикальное и горизонтальное расширение, позволяя наращивать мощность в нужное время и с минимальными затратами. Внутри одной закрытой стойки система обеспечивает вертикальное расширение с 25 кВт до 75/150/200 кВт и резервирование по схеме N+1 или N+X. По мере роста потребностей бизнеса, Modulon DPH обеспечивает возможность гибкого горизонтального расширения путем параллельного включения до четырех ИБП без привлечения дополнительного оборудования.
Преимущества, предлагаемые ИБП Modulon DPH, позволяют Вам, не жертвуя мощностью, избежать больших начальных инвестиций и сократить эксплутационные расходы.
Запрос Цены |