Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель
![Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт Delta ЦОД - Модульные ИБП - Серия DPH, 3-фазные ИБП, Модульные ИБП серии DPH для центров обработки данных — 25 - 75/150/200 кВА/кВт](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Особенности
Высочайшая надежность
Система повышенной отказоустойчивости, достигнутой с помощью системы внутреннего резервирования для обеспечения бесперебойной работы.
Самосинхронизация силовых модулей и модулей управления, обеспечивающая непрерывную работу в режиме on-line даже при неисправности модуля управления, предотвращает простои, вызванные отказом критического элемента системы
Возможность горячей замены основных модулей и компонентов сводит к нулю среднее время ремонта и, соответственно, риск простоев
Высокая масштабируемость
Расширение по вертикали – увеличение выходной мощности с 25 кВт до 75/150/200 кВт с поддержкой резервирования по схеме N+X внутри одной стойки позволяет экономить полезную площадь ЦОДа
Параллельное подключение до четырех ИБП без привлечения дополнительного оборудования
Изменяемые конфигурации, обеспечивающие гибкость масштабирования при уровне надежности до Tier 4
Исключительно высокие рабочие характеристики и КПД
Высокая эффективность преобразования AC-AC, составляющая 95 % при небольшой нагрузке в 30 % и 96 % при нагрузке от 50 %, обеспечивает значительное сокращение расходов на оплату электроэнергии
Низкие гармонические искажения (iTHD < 3 %) позволяют избежать расходов, связанных с защитой от передачи гармоник в питающую сеть, и выполнить требования поставщика электроэнергии
Простота технического обслуживания и ремонта
Встроенный ручной байпас, позволяющий избежать простоев, связанных с техническим обслуживанием
Проактивная система диагностики, позволяющая на самой ранней стадии обнаруживать неисправности вентиляторов и коммутационных аппаратов
Поддержка технологии plug and play, повышающая ремонтопригодность
Запрос Цены |