Выбор Продукта
ИБП Delta
Delta Серия VX, однофазные ИБП, 600 ВА
Технические характеристики
Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия VX 600/1000/1500 ВА. |
Модель
VX600
Максимальная нагрузка
600 ВА / 360 Вт
Вход
Номинальное напряжение
230 В пер. тока
Диапазон напряжения
140~300 В пер. тока
Автоматическая регулировка
Режим понижения напряжения сети: 255~300 В пер. тока
напряжения
Повышение 1: 170~195 В пер. тока Повышение 2: 140~170 В пер. тока
Частота
50/60 Гц (автоопределение)
Выход
Напряжение
230 В пер. тока
Регулировка напряжения
± 10%
Частота
50/60 Гц (автоопределение)
Форма напряжения
Аппроксимированная синусоида
(режим работы от батарей)
Батарея
Тип
12 В / 7 Ач x 1, свинцово-кислотная, не требует обслуживания
Время зарядки
4~6 часов с момента полного разряда до 90% восстановления
Время автономной работы
1 стандартный компьютер: 15 минут
Защита линий
Сетевой фильтр
RJ 45 (1x внутри - 1х снаружи)
Окружающая среда
Рабочая температура
0~40ºC
Относительная влажность
0~90% (без образования конденсата)
Общие характеристики
Размеры (Ш х Г х В)
100 x 287 x 142 mm
Вес
4.25 кг
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.