Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • ИБП Delta - Семейство Amplon
  • ИБП Delta - Семейство Amplon

    1 кВА и более, Однофазные ИБП

    Amplon – семейство однофазных источников бесперебойного питания Delta мощностью более 1 кВА для сетевых устройств малой и средней мощности, сетей охранной сигнализации и видеонаблюдения, кассовых терминалов. Amplon- это онлайн система с двойным преобразованием, подходящая для установки как горизонтально, так и вертикально. Название Amplon (Ample + on) указывает на стабильность и достаточность (ample (англ.) - достаточный)) – главные качества этого источника бесперебойного питания, обеспечивающего полную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а также максимальную экономию при исключительной компактности.

    Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивает срок службы батарей систем бесперебойного питания семейства Amplon. Мощное зарядное устройство обеспечивает эффективный заряд батареи большой ёмкости, а для сокращения времени перезарядки источника бесперебойного питания можно использовать дополнительное зарядное устройство. Эти онлайн системы обладают инновационной компактной архитектурой, высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Для повышения надёжности вы можете установить систему бесперебойного питания по схеме 1+1 параллельного резервирования без установки дополнительного оборудования. Системы Amplon идеально подходят для небольших и средних предприятий, финансовых и государственных учреждений, медицинских центров.

    ИБП семейства Amplon компании Delta - Серия МX 1,1/2/3 кВА, линейно-интерактивные
    Линейно-интерактивные ИБП Amplon MX обеспечивают чистое синусоидальное напряжение высокого качества при универсальном применении для защиты устройств и недопущения сбоев питания и колебаний напряжения МСП, имея при этом небольшие габариты.
    далее
    ИБП Delta, Серия N Gen3, однофазные, 1/2/3 кВА
    Серия Amplon N Gen3 1-3 кВА представляет собой онлайн-систему бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием и лучшей в своем классе компактной конструкцией башенного типа.
    далее
    ИБП Delta - Серия RT Gen3, однофазные, 1/2/3 кВА
    ИБП Delta серии Amplon RT – это надежный онлайн ИБП размером 2U с двойным преобразованием, обеспечивающий надежную защиту электропитания благодаря изменяемой стоечной или башенной конфигурации. Благодаря чистой выходной мощности в виде чистой...
    далее
    Серия RT, однофазные, 1/2/3 кВA - Delta ИБП
    Серия Amplon RT объединяет on-line ИБП 1-3 кВА с двойным преобразованием, обеспечивающие бесперебойную подачу синусоидального напряжения на ответственные нагрузки: персональные компьютеры, серверы, оборудование интернет-телефонии....
    далее
    Delta ИБП - Серия RT 5/6/8/10 кВА, одна фаза; 10/15/20 кВА, три фазы
    ИБП серии Amplon RT 5–20 кВА является источником бесперебойного питания с двойным преобразованием. Он имеет лучшую в своем классе конструкцию, заключенную в компактный корпус размера 2U, высокую плотность мощности, КПД системы и универсальную...
    далее
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *