Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Серия DPH, 3-фазные, 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель

Технические характеристики

Модель
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
Номинальная мощность
 
● DPH-75K
25, 50, 75 кВА
 
Силовой модуль 25 кВт: до 3
● DPH-150K
25, 50, 75, 100, 125, 150 кВА
 
Силовой модуль 25 кВт: до 6
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 кВА
 
Силовой модуль 25 кВт: до 8
Вход
 
Номинальное напряжение
380/220 В, 400/230 В, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля)
Диапазон напряжения
176~276 / 305~477 В пер. тока *
Коэффициент нелинейных искажений
< 3% **
тока
 
Коэффициент мощности
> 0,99
Частота
45~65 Гц
Выход
 
Напряжение
380/220 В, 400/230 В, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля)
Выходной коэффициент мощности
1 (кВА = кВт)
Коэффициент нелинейных искажений напряжения
≤ 2% (при линейной нагрузке)
Пределы регулирования напряжения
± 1% (статический режим)
Частота
50 или 60 Гц
Регулирование частоты
± 0,05 Гц
Перегрузочная способность
≤ 125%: 10 минут
 
≤ 150%: 1 минута
Коммуникационные интерфейсы
 
Стандартные
1 коммуникационный системный порт, 1 порт LCM, 2 параллельных порта, 2 слота для smart-карт, 6 выходов с сухими контактами, 2 входа с сухими контактами, 2 сухих контакта АКБ, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение питания)
Дополнительные
Карта SNMP IPv6, карта ModBus, карта релейных входов/выходов, кабель датчика температуры и кабель датчика состояния батарейного кабинета
Соответствие стандартам
 
Безопасность и ЭМС
BSMI, CE, EN62040-1
Прочие характеристики
 
Параллельное резервирование и
Резервирование модулей и системы
расширение
максимум 4 ИБП
Аварийное отключение питания
Местное и дистанционное
Включение в режиме питания от
Да
батарей
 
Журнал событий
3000 записей
КПД
 
Преобразование AC-AC
96% (испытано TÜV)
Экономичный режим
99%
Условия эксплуатации
 
Рабочая температура
0~40˚C
Относительная влажность
0~90% (без конденсации влаги)
Уровень шума (на расст. 1 м)
< 62 дБ(А)
Размеры (Ш x Г x В)
600 х 1090 х 2000 мм
Масса
 
ИБП
 
● DPH-75K
310 кг
● DPH-150K
320 кг
● DPH-200K
350 кг
Силовой модуль
 
● DPH-75K
32 кг
● DPH-150K
32 кг
● DPH-200K
32 кг
PDC для монтажа в стойке
 
● DPH-75K
32 кг
● DPH-150K
32 кг
● DPH-200K
н/д
Батарейный модуль
 
● DPH-75K
29,5 кг
● DPH-150K
н/д
● DPH-200K
н/д
Максимальная вместимость корпуса
 
системы
 
PDC для монтажа в стойке
 
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
н/д
Модуль коммутационных аппаратов (для PDC, монтируемого в стойке)
 
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
н/д
Батарейный модуль
 
● DPH-75K
4
● DPH-150K
н/д
● DPH-200K
н/д
* Работа в нижнем диапазоне напряжения 140/242~176/305 В пер. тока допускается при нагрузке 60~100%.
** При коэффициенте нелинейных искажений на входе менее 1%.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *