Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Your best choice for a small power rating UPS - Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА
  • Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    N-1K / N-2K / N-3K
    Номинальная мощность
     
    ● N-1K
    1 кВА / 0,9 кВт
    ● N-2K
    2 кВА / 1,8 кВт
    ● N-3K
    3 кВА / 2,7 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/230/240 В пер. тока
    Диапазон напряжения
    175~280 В пер. тока (при нагрузке 100 %)
    Частота
    50/60 Гц ± 10 Гц
    Коэффициент мощности
    > 0,99 (при полной нагрузке)
    Коэффициент нелинейных
    < 3%
    искажений тока
     
    Выход
     
    Коэффициент мощности
    0,9
    Напряжение
    220/230/240 В пер. тока
    Частота
    50/60 Гц ± 0,05 Гц
    Коэффициент нелинейных
    < 3% (при линейной нагрузке)
    искажений тока
     
    Выдерживаемая перегрузка
    < 105% : непрерывно
     
    105%~125% : 1 мин
     
    125%~150% : 30 с
    Крест-фактор
    3:1
    Розетки
     
    ● N-1K
    IEC C13 x 4
    ​​​​​​​● N-2K/3K
    IEC C13 x 6, C19 x 1
    КПД
     
    AC-AC
     
    ​​​​​​​● N-1K
    91%
    ​​​​​​​● N-2K/3K
    До 93%
    Аккумуляторная батарея
     
    Номинальное напряжение
     
    ​​​​​​​● N-1K
    24 В пост. тока
    ​​​​​​​● N-2K
    48 В пост. тока
    ​​​​​​​● N-3K
    72 В пост. тока
    Номинальное время
    4,5 мин. при полной нагрузке, 13 мин. при нагрузке 50%
    автономной работы
     
    Время заряда
    3 ч до уровня 90%
    Ток заряда
    1,5A
    Уровень шума
     
    ​​​​​​​● N-1K
    < 43 дБА
    ​​​​​​​● N-2K/3K
    < 48 дБА
    Отображение информации
    ЖК-панель
    Интерфейсы
    1 мини-слот, 1 порт USB
    Размеры и масса
     
    Размеры (Ш x D x H)
     
    ​​​​​​​● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ​​​​​​​● N-2K/3K
    190 x 390 x 325 mm
    Масса
     
    ​​​​​​​● N-1K
    9 кг
    ​​​​​​​● N-2K
    18,6 кг
    ​​​​​​​● N-3K
    24,4 кг
    Условия эксплуатации
     
    Рабочая температура
    0~40ºC
    Относительная влажность
    5~95% (без образования конденсата)
    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
     
    Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия N Gen3 1/2/3 кВА.
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *