Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
O UPS Ultron Série NT protege a vida das pessoas em regiões frias e com altitude elevada

Neste projeto, a Delta oferece dois produtos UPS Ultron série NT com potências nominais diferentes, 120 kVA e 200 kVA. Como um UPS de classe industrial, a tensão de entrada/saída dos UPS trifásicos Ultron da série NT pode ser personalizada para vários ambientes de aplicação. Além disso, a redundância paralela N+X pode garantir estabilidade e confiabilidade de energia para cargas críticas. Mesmo sob condições de carga instáveis, o UPS Ultron da série NT pode continuar a fornecer proteção constante para a operação das máquinas e economizar custos operacionais. Com o design de altíssima confiabilidade e alta densidade, ele é a escolha ideal para garantir a segurança de energia em áreas frias e de altitudes elevadas.
Para saber mais sobre o Ultron série NT.
Leia outra história de sucesso em ambientes adversos.