Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta MCIS atualiza UPS para uma companhia farmacêutica líder na Rússia

Akrikhin é um dos maiores fabricantes de produtos farmacêuticos russos de medicamentos de alta qualidade na Rússia. A empresa conta com um escritório em Moscou e uma fábrica em Kupavna. Os sistemas de respaldo de energia dos dois edifícios antes não estavam centralizados. Os servidores foram instalados com vários UPS como energia de respaldo separadamente. Para uma gestão mais fácil e uma maior confiabilidade, a empresa tratou de centralizar e atualizar seus sistemas de respaldo de energia.
Para esse sistema centralizado, Akrikhin estabelece as altas exigências aos UPS, incluindo a energia trifásica com redundância N + 1, e que seja capaz de proporcionar energia de reserva para um máximo de 20 minutos com carga máxima. Como o espaço disponível para sua sala de servidores era limitado, a distribuição da solução era também uma preocupação. Dadas essas condições, Tempesto e IBS Platformix sugeriam os UPS modulares NH Plus da Delta como uma solução adequada. "A centralização dos sistemas de alimentação ininterrupta torna mais fácil de controlar e lhe permite responder mais rápido às situações críticas", diz Roman Kadykov, chefe de infraestrutura de TI de Akrikhin. "Também é por isso que decidimos adotar a solução da Delta. Sua solução poderia proporcionar a nossas salas de servidores energia de alta qualidade, prevenindo os danos causados pela interrupção de energia. "Além da instalação do sistema UPS baixo teto, o projeto de atualização também implicou na substituição de equipamentos de comutação, o que cria um escudo de bypass, e colocar novas linhas de cabos.
"Agora que os dois sistemas de UPS estão unificados e atualizados, Akrikhin assegurou que o equipamento no servidor não será danificado pelos cortes de energia", diz Anastasia Kiseleva, diretora de marketing da Delta Electronics. Com seu design de redundância em paralelo, Modulon série NH Plus é uma solução adequada com alta disponibilidade e confiabilidade. Os módulos de alimentação hot swap também permitem a manutenção sem interromper o funcionamento. O design modular permite expandir facilmente a potência nominal de acordo com as necessidades do negócio. As séries NH Plus de Delta oferecem um custo total relativamente baixo para seu investimento em termos de custos tanto de capital quanto operacionais.