Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
A Delta MCIS forneceu para a Academia de Ciências Médicas Russa (RAMS) sistemas de proteção de energia

Este centro médico oferece os serviços de saúde mais avançados disponíveis e de alta qualidade para crianças na Rússia. Como um departamento integrado de pesquisas pediátricas, o Centro Científico de Saúde da Criança é equipado com dispositivos médicos utilizando tecnologias de precisão de alta tecnologia, tais como microprocessadores, que são extremamente sensíveis a qualquer surto de tensão ou queda provocada por interrupções de energia. Sistemas de proteção de energia em tais instituições médicas têm padrões mais elevados do que aqueles para uso comercial ou industrial. Se a qualidade e segurança de um UPS é insuficiente, pode levar a danos caros de equipamentos de precisão e causar um problema irrecuperável para pacientes, médicos e enfermeiros. É por isso que os sistemas de proteção de energia projetados exclusivamente para instalações médicas devem seguir critérios rigorosos.
A CJSC Tempest colaborou com a Delta para substituir as fontes de energia para salas de terapia, laboratórios e câmaras frigoríficas utilizando o UPS Delta Modulon NH-Plus 100kVA e o Ultron DPS 200KVA. Se o sistema de energia se desligar sem aviso prévio, a solução de UPS Delta, que possui topologia on-line dupla conversão, oferece o máximo em proteção de energia para os instrumentos de diagnóstico e outros equipamentos importantes, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais e aumenta a produtividade com excelente desempenho e eficiência. Ambos UPS da Delta, Modulon NH-Plus e Ultron DPS são líderes em eficiência AC-AC e baixo ITHD, e oferecem um alto retorno do investimento (ROI) e baixo custo total de propriedade (TCO). As soluções fornecidas pela Delta garantem a confiabilidade, modularidade e flexibilidade dos módulos de alimentação hot-swappable projetados com redundância paralela, como também previnem danos causados pelo tempo de inatividade.
"Os UPS’s da Delta têm demonstrado excelente estabilidade, confiabilidade e TCO notável após a instalação e operação atual. Seu desempenho estável cumpre os requisitos para fontes de alimentação médicas. ", Comentou LN Titov, o director financeiro de construção do centro de saúde das crianças. "A Delta e a CJSC Tempest têm demonstrado o maior profissionalismo para este projeto. Estamos ansiosos para uma parceria de longo prazo com eles”.
Esta parceria de sucesso fez da Delta a primeira escolha entre os parceiros de colaboração para os sistemas de duas instalações recém-construídas de proteção de energia: nas clínicas do centro de diagnóstico e consultoria de alta tecnologia para o Centro Científico RAMS de Saúde da Criança. Delta continuará a dedicar-se ao fornecimento de soluções de energia e fornecimento de soluções competitivas para a indústria médica.