Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
As soluções de datacenter em contêineres da Delta apoiam a estação submarina de cabos de Campana em Mianmar com eficiência e agilidade energética superiores

O Dr. Myo Ohn, CEO do Campana MYTHIC Group, observou: "A construção de centros de dados em Mianmar é extremamente desafiadora. Você precisa atender aos requisitos de energia e às metas de eficiência. Queríamos um fornecedor do qual pudéssemos depender tanto em termos de qualidade quanto de qualidade. capacidade técnica. Portanto, escolhemos a Delta. " “As soluções de infraestrutura de data center pré-fabricadas da Delta não apenas permitem implantação e construção rápidas conforme a demanda, mas também apresentam alta confiabilidade e integração para se adequar a toda a gama de ambientes de aplicativos presentes no campo da computação de ponta. Além disso, ajudamos os clientes a penetrar em mais mercados de serviços de conectividade de rede", acrescentou o Dr. Charles Tsai, gerente geral da Unidade de Negócios de Soluções de Infra-estrutura Crítica da Delta.
Um relatório da Technavio, uma empresa de pesquisa de tecnologia, sugere que, graças aos crescentes mercados multimilionários de data center do Sudeste Asiático, a Ásia provavelmente ultrapassará a Europa em termos de tamanho de mercado até 2021. O projeto de cabo submarino do Grupo Campana em Mianmar, com Cingapura, como o hub da Internet, conectará a rede de cabos submarinos às estações de aterrissagem de cabos para atender às crescentes demandas por atividades on-line em Mianmar.
Com flexibilidade, agilidade, implantação rápida, alta integração e excelente eficiência energética, a solução de data center conteinerizada da Delta superou os concorrentes para ganhar a confiança da Campana nesse projeto. A solução oferece um projeto modular que integra totalmente sistemas de fonte de alimentação de alta eficiência, resfriamento de precisão, monitoramento abrangente, gerenciamento de fluxo de ar, fiação e tubulação em um contêiner de 20 'ou 40'. Isso não apenas reduz os custos de construção do data center, mas também reduz o tempo de construção de maneira eficaz, o que, por sua vez, permite a implantação rápida e flexível do sistema. Em vez do tempo de construção de dois anos exigido pelos datacenters tradicionais, o data center em contêiner da Delta leva algumas semanas para ser concluído. As configurações totalmente pré-fabricadas, pré-teste e completas das soluções de data center contêineres da Delta satisfazem as necessidades altamente exigentes das necessidades de computação de borda móvel.
Em termos de consumo de energia, as soluções de data center em contêiner da Delta vêm com alta eficiência energética, pois subsistemas, incluindo UPS, distribuição de energia, baterias, resfriamento e racks são altamente integrados. Mesmo com 30% de carga leve, o UPS da Delta pode atingir uma alta eficiência de AC-AC de até 95%. A PUE média anual abaixo de 1,43 alcança o nível ouro do padrão Green Grid. O datacenter em contêineres também possui o InfraSuite Manager, o sistema de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) da Delta para fornecer informações importantes, incluindo monitoramento de ambiente, energia, resfriamento, segurança, gerenciamento de relatórios, análise de dados e integração de TI para planejamento e gerenciamento efetivos. as decisões certas.
As soluções de data center em contêineres da Delta adotam especificações padronizadas. Comparado com data centers tradicionais de mesma escala, ele não apenas custa muito menos, mas também é aplicável em quase todas as áreas geográficas, especialmente aquelas com ambientes naturais adversos ou infraestrutura relativamente pobre. A proteção de grau IP sob medida torna sua implantação e facilidade de uso ainda mais destacadas. O serviço atencioso de "entrega integrada, operação turn-key" pode ser aplicado à expansão do data center, serviços de colocation e centros de recuperação de desastres, entre outros.
Nos últimos anos, as soluções de data center em contêiner tornaram-se a melhor escolha para os data centers de computação de borda e recuperação de desastres. A Delta oferece serviços semelhantes de data center desde 2007. Também possui a primeira unidade de produção de data centers em contêineres na China continental. com centenas de produtos personalizados e padrão vendidos para clientes na Austrália, sudeste da Ásia e em outras áreas ao redor do mundo. O sucesso do datacenter da estação de aterrissagem de cabos submarinos Campana prova, mais uma vez, que a capacidade da Delta atende a requisitos desafiadores ao aplicar seus datacenters em contêiner.
*PUE: Power Usage Effectiveness