Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Produtos de refrigeração de precisão da Delta resguardam Hospital do Câncer na Região Autônoma da Mongólia Interior

Os requisitos do hospital para os sistemas de refrigeração de centros de dados incluem tecnologia avançada, de alta confiabilidade, compatibilidade e escalabilidade, e rentabilidade. Sobre a base destes requisitos, a Unidade de Negócios MCIS escolheu HAD3670-40 para a escalabilidade para satisfazer as futuras necessidades do hospital. Adaptando-se a um ambiente de alta densidade térmica como a sala de equipamentos do centro de dados e a rede do hospital, a série HAD3670-40 de refrigeração da Delta está projetada para ser extremadamente confiável com baixa perda de potência. Além dos centros de dados, também funciona bem em outros lugares que requerem controle de temperatura e humidade constante, e pode atender as demandas de alta eficiência, economia de energia e operação confiável dos equipamentos críticos, enquanto funciona durante todo o dia.
Além de uma alta eficiência, as Soluções de Refrigeração de Precisão de Delta também se configuram com um ventilador padrão CE que economiza cerca de 20% mais energia que os produtos da mesma classe. Atualmente, a Delta dispõe de 73 pontos de serviço na China que podem garantir um diagnóstico rápido e serviço pós-venda.
O continuo desenvolvimento da tecnologia de informação para aumentar as demandas médicas e da saúde é uma tendência implacável. O nível de TI se converteu em um novo ponto de referência para o governo, a indústria e o público para medir a força global e o nível de gestão de um hospital. O Hospital do Câncer da Região Autónoma de Mongólia Interior põe grande ênfase na construção de TI que considera como uma norma importante para medir e melhorar seu tratamento médico.
A Solução de Refrigeração de Precisão da Delta assegurou a implementação bem-sucedida deste projeto da indústria médica. Com o contínuo avanço da tecnologia da informação na medicina, os centros médicos e hospitais estão se convertendo num importante mercado. As soluções de infraestrutura InfraSuite Datacenter e a solução de refrigeração de precisão de Delta têm sido reconhecidas por muitas instituições médicas. A Solução de Refrigeração de Precisão da Delta que matém o centro de dados do Hospital do Câncer na Região Autónoma de Mongólia Interior demostra a posição líder dos produtos e da marca Delta na indústria de TI médica.