Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak 5kVA (5000VA), Nobreak 6kVA (6000VA) e Nobreak 10kVA (10000VA) - Monofásico, Série RT

    Introdução

    Os nobreaks da Série Amplon RT (Nobreaks de 10kVA (10000va), Nobreaks de 6kVA (6000va) e Nobreaks de 5kVA (5000va)) fornecem tecnologia on-line de dupla conversão, alta densidade de energia, altíssimo fator de potência de saída de 0,9, além de baixa distorção harmônica de corrente. Projetado para montagem em rack 19" ou torre com visor LCD, a série de nobreaks Amplon RT oferece desempenho avançado para servidores, centrais de dados, redes, VoIP e telecomunicações.

    A série de nobreaks Amplon RT possui a função de redundância paralela 1+1 para fornecer confiabilidade maior. Bateria externa opcional pode ser acrescentada para satisfazer o tempo de backup mais longo para aplicações de missões críticas.

     

    Aplicações: Servidor Telecomunicações Industrial Rede VolP Armazenamento Médico 

     

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Links Rápidos

    Inscreva-se Para Newsletter