Global
English
EMEA
Français
EMEA
Deutsch
EMEA
Polski
CIS
Русский
Américas
English
América Latina e EMEA
Português
América Latina e EMEA
Español
Índia
English
Coréia
한국어
Taiwan - HQ
繁體中文
No-break
Linha Amplon (> 1 kVA)
Série MX 1,1/2/3 kVA
Série N Ger.3 1/2/3 kVA
Série N 6/10 kVA
Série RT Ger.3 1/2/3 kVA
Série RT Pro 1/2/3 kVA
Série RT 1/2/3 kVA
Série RT 5/6/8/10/15/20 kVA
Série RX 1/2/3 kVA (120V)
Linha Ultron (> 20 kVA)
Série DPM Ger.2 250-1750 kVA
Série DPM 250-1250 kVA
Série DPS 300-1200 kVA
Série HPH Gen2 20/30/40 kVA
Série HPH 60-120 kVA
Série HPH 160/200 kVA
Série NT 20-500 kVA
Linha Modulon (No-break Modular)
Série DPH 15-60/105 kVA (208V)
Série DPH 20-80/120 kVA
Série DPH 20-80/ 50-200 kVA (FR)
Série DPH 50-300/500/600 kVA
Linha Agilon (< 1.5 kVA)
VX 600/1000/1500 VA
Placa de conectividade
Placa SNMP
Placa SNMP IPv6
Placa I/O de relé programável
Placa Modbus
Placa Mini-SNMP
Placa Mini-USB
Miniplaca de contato seco
EnviroProbe
Software de gestão
InfraSuite Device Master
UPSentry
Agente de desligamento
Software Center
Datacenter
Sistema de Energia
Busway System
Chave Estática de Transferência
Unidade de Distribuição de Energia para Rack
Interruptor de transferência estática montado em rack
Rack-Mount Remote Power Panel (rRPP)
Resfriamento
Resfriamento líquido
Resfriamento a ar
Rack e Acessórios
Rack para servidores modulares
Acessórios Para Rack
Sistema de Gestão Ambiental
InfraSuite Manager (DCIM)
InfraSuite Device Master
EnviroStation
EnviroProbe
Notícias e informações
Casos de Sucesso
Industrial
Infraestrutura
Serviços Financeiros
Educação
Serviços de computação
Logística
Governo e Setores Público
Varejo
Saúde
Vídeo
Vídeo de Produtos
Vídeo de Datacenter
Vídeo de Casos de Sucesso
Vídeo de Eventos
Artigo Técnico
Suporte Técnico
Serviços
Download
Folhetos
Catálogos
Manual do Usuário
Ferramentas
Configurador de UPS Monofásico
Perguntas Frequentes
UPS Q&A
Contato
Encontre-nos
Contato Comercial
Envie-nos um e-mail
Pedir Um Orçamento
Opiniões e Dúvidas
Parceiros
Nossos Parceiros
APAC
EMEA
CIS
América do Norte
América latina
Notícias e informações
Casos de Sucesso
Vídeo
Artigo Técnico
Eventos
Arquivo
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Gama de Produtos
Selecione o Produto
UPS
Datacenter
TPS
Categoria de Produtos
Linha Amplon (1-10kVA)
Linha Ultron (> 10kVA)
Linha Modulon (Modular UPS)
Linha Agilon (< 1kVA)
Categoria de Produtos
Sistema de Energia
Rack e Acessórios
Sistema de Gestão Ambiental
Categoria de Produtos
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
Notícias e informações
»
Eventos
»
Arquivo
»
2016
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Date
Event
Location
Oct. 12 ~ Oct. 13
Data Centre World 2016
Marina Bay Sands, Singapore
2016.03.14 ~ 2016.03.18
CeBIT 2016
Hannover, Germany
Topo
Send
Print
Delta ICT Solutions
Delta ICT Channel
Utilizamos cookies para fornecer a melhor experiência de usuário possível para os que visitam nosso site. Ao utilizar este site, você concorda com a colocação de cookies. Consulte nossa política de privacidade de dados para obter mais detalhes.
Política de Privacidade de Dados
OK