Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak 5kVA (5000VA), Nobreak 6kVA (6000VA) e Nobreak 10kVA (10000VA) - Monofásico, Série RT

    Fotos

    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-5k-6k
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-10k
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-battery-5k-6k
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-battery-10k
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-5k-6k-tower
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-5k-6k-ups-battery
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-10k-tower
    • Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-10k-ups-battery
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Links Rápidos

    Inscreva-se Para Newsletter