Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak 5kVA (5000VA), Nobreak 6kVA (6000VA) e Nobreak 10kVA (10000VA) - Monofásico, Série RT

    Especificações técnicas

    Modelo
    RT-5K / RT-6K / RT-10K
    Potência
    [5K]: 5kVA/4,5kW
     
    [6K]: 6kVA/5,4kW
     
    [10K]: 10kVA/9kW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    200/208/220/230/240 VCA (fase única)
    Faixa de tensão
    100 ~ 300 VCA *
    Distorção harmônica atual
    > 5% (carga completa)
    Fator de potência
    > 0,99 (carga completa)
    Frequência
    40 ~ 70 Hz
    Conexão elétrica
    Bloco de terminal
    Saída
     
    Voltagem
    200/208/220/230(default)/240 VCA (fase única)
    Distorção harmônica de voltagem
    < 2% (carga linear)
    Regulação de tensão
    ± 1% (estático), ± 2% (típico)
    Frequência
    50 ou 60 ± 0,05 Hz
    Capacidade de sobrecarga
    106 ~ 110%: 10 minutos, 111 ~ 125%: 5 minutos, 126 ~ 150%: 30 segundos
    Conexão elétrica
    Bloco de terminal
    Fator de crista
    3:1
    Bateria e carregador
     
    Tensão nominal
    [5K]: 192 Vdc
     
    [6K]: 192 Vdc
     
    [10K]: 240 Vdc
    Carga atual
    Embutido: 4 A máximo (ajustável)
     
    Placa de carregador adicional (opcional): máximo de 4 A (instalação interna)
    Conexão elétrica
    Cabo exclusivo
    Interface
     
    Padrão
    RS232 x 1, entrada SNMP x 1, Entrada inteligente x 1, Porta paralela x 1
    Conformidade
     
    Segurança e EMC
    CE, TUV, EN62040-1, CISPR 22 Classe A
    Outros recursos
     
    Redundância paralela
    1+1
    Controle Remoto
    REPO,Liga/desliga remoto
    Instalação de bateria comum
    Sim
    Eficiência
     
    CA-CA
    92% (carga completa)
    Modo Econômico
    96% (carga completa)
    Ambiente
     
    Temperatura de funcionamento
    0 ~ 40ºC
    Umidade relativa
    0 ~ 95% (sem condensação)
    Ruído audível (a um metro)
    54 dBA **
    Físico
     
    Dimensões(LxPxA) UPS
    [5K]: 440 x 671 x 89 mm
     
    [6K]: 440 x 671 x 89 mm
     
    [10K]: 440 x 623 x 131 mm
    Dimensões(LxPxA) Bateria
    [5K]: 440 x 638 x 89 mm
     
    [6K]: 440 x 638 x 89 mm
     
    [10K]: 440 x 595 x 131 mm
    Peso UPS
    [5K]: 15 kg
     
    [6K]: 15,5 kg
     
    [10K]: 21,3 kg
    Peso Bateria
    [5K]: 36 kg
     
    [6K]: 36 kg
     
    [10K]: 66 kg
    * Para modelos de 5 e 6 kVA, faixa inferior de 100 a 155 VCA é aceitável sob as condições de carga de 50% ~ 100%.

    Para modelos de 10 kVA, faixa inferior de 100 a 180 VCA é aceitável sob as condições de carga de 50% ~ 100%.

    ** Ruído audível é na carga de 70%.

    Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Links Rápidos

    Inscreva-se Para Newsletter