Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Agilon
  • Linha Agilon de Nobreak – Fonte de Alimentação Linear Ininterrupta

    Nobreak Abaixo de 1.5 kVA, UPS monofásico

    Na linha de produtos UPS da Delta, a linha de nobreaks Agilon é constituída de sistemas UPS monofásicos para requisitos de potência abaixo de 1.5 kVA, que o torna uma fonte de alimentação linear e ininterrupta para produtos de PC, periféricos e pequenos sistemas de ponto de vendas. A palavra Agilon (Agile + on), denota agilidade e precisão, o que descreve os recursos destes sistemas UPS - pequenos, mas eficientes; eles são a solução perfeita para usuários residenciais, de pequenos escritórios ou pequenas empresas.

     

    Delta UPS VX Series, Line-interactive, 600/1000/1500VA
    The Agilon VX line-interactive UPS designed with microprocessor control offers reliable and cost-effective power protection for PCs, monitor, POS, and other sensitive electronics used in home offices and small businesses...
    mais
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *