Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Modulon UPS
  • Fonte de Alimentação Regulada, Nobreak de 20kVA - Modular Linha Modulon

    Nobreak 20 kVA (20000va) ou superior, fonte de alimentação regulada, UPS modular

    Na linha de produtos UPS da Delta, a linha de Nobreaks com fonte de alimentação regulada, Modulon, possui uma arquitetura de modulação trifásica para requisitos de potência acima de 20kVA (20000va) e suporta centrais de dados, equipamentos de rede média a grande, centros de armazenamento de dados e centros de equilíbrio financeiro. A palavra Modulon (Modular + on) destaca seu recurso central – modularização. Os clientes podem comprar sistemas UPS com maior flexibilidade, com base nas suas necessidades iniciais de unidade e necessidades futuras de escalabilidade para baixar seus custos totais de propriedade e maximizar os benefícios do sistema.
    Delta Série DPH, Trifásico, 15-105kVA, 208V
    O Modulon DPH dá suporte à máxima disponibilidade para operações de data center e oferece o benefício de "pagamento conforme o uso" sem deixar o UPS grande demais. Embora ofereça máxima disponibilidade, o Modulon DPH não compromete...
    mais
    Delta Série DPH, Trifásico, 20 a 80/120 kVA
    O novo UPS da série Modulon DPH da Delta de 80/120 kVA alcança a maior densidade de energia do setor, com 20 kW por módulo em 2 U de altura, oferecendo as menores dimensões e a melhor utilização de espaço.
    mais
    Delta Nobreak - Modulon Série DPH, Trifásico, 20-80/ 50-200 kVA, 380/400/415 V
    Reconhecido pela sua densidade de módulos de potência líder mundial e confiabilidade incomparável, este UPS ganhou amplo reconhecimento nos últimos anos. Apresentamos uma solução engenhosa de 80kVA com bateria integrada, em um rack de 42U.
    mais
    Delta Série DPH, Trifásico, de 50 a 300/500/600 kVA
    O novo UPS série Modulon DPH de 50 a 300/500/600 kVA da Delta alcança a melhor densidade de potência do setor, com 50 kW por módulo, oferecendo a menor dimensão e a melhor utilização de espaço. O UPS da série Modulon DPH é o equipamento...
    mais
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *