Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH

    Introdução

    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série RT 10/15/20 kVA.
     

    Confiabilidade de Energia com o Melhor Custo Total de Aquisição

    O Nobreak Ultron Série EH (Nobreaks de 10kVA (10000va), Nobreaks de 12kVA (12000va) e Nobreaks de20kVA (20000va)) é um UPS trifásico-monofásico online de dupla conversão que oferece proteção confiável de energia em salas de servidores, pequenos e médios negócios, telecomunicações, setores bancário, hospitalar e industrial. Por sua tecnologia de processamento de sinais digitais (DSP), o nobreak apresenta capacidade de processamento rápido, o que aumenta a estabilidade do sistema e oferece diversas funcionalidades superiores, incluindo paralelismo redundante N+X e chave manual de bypass embutida, garantindo maior disponibilidade e confiabilidade para a proteção de cargas críticas.

    Painel de Controle com Display LCD, Visão Traseira

     

    Aplicações: 
    Aplicações:Central de dados, Telecomunicações, Industrial, Redes, Segurança, Bancos, Laboratórios, Hospitalar, Ferroviário, Varejo

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *