Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • Nobreak 5kVA (5000VA), Nobreak 6kVA (6000VA) e Nobreak 10kVA (10000VA) - Monofásico, Série RT

    Características

    Topologia on-line dupla conversão, oferece proteção em tempo integral 7 x 24.
    Redundância ou expansão paralela 1+1 sem exigir hardware adicional.
    Capacidade de início CA e por bateria.
    Carregador extra para redução dos tempos de recarga.
    Módulo de bypass externo com chave de bypass manual (opcional).
    Caixa de carregador externo aumenta a habilidade de carregamento de bateria.
    Montagem em rack ou torre.
    Display LCD em vários idiomas com luz de fundo azul.
    Bateria externa opcional para maior tempo de backup.
    Fator de saída de 0,9 para maior potência.
    Alto fator de potência de entrada (fp > 0,99) e baixa distorção harmônica (iTHD < 5%).
    Instalação de baterias em comum, onde dois UPS em paralelo compartilham um único banco de baterias.
    Ampla faixa de voltagem de entrada reduz ocorrência de descarga de bateria e prolonga a vida da bateria.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Links Rápidos

    Inscreva-se Para Newsletter