LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Seria NT, trójfazowa UPS, 20-500 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K / NT-100K
     
    NT-120K / NT-160K / NT-200K / NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K
    Moc znamionowa
     
    ● NT-20K
    20 kVA / 16 kW
    ● NT-30K
    30 kVA / 24 kW
    ● NT-40K
    40 kVA / 32 kW
    ● NT-50K
    50 kVA / 40 kW
    ● NT-60K
    60 kVA / 48 kW
    ● NT-80K
    80 kVA / 64 kW
    ● NT-100K
    100 kVA / 80 kW
    ● NT-120K
    120 kVA / 96 kW
    ● NT-160K
    160 kVA / 128 kW
    ● NT-200K
    200 kVA / 160 kW
    ● NT-260K
    260 kVA / 208 kW
    ● NT-320K
    320 kVA / 256 kW
    ● NT-400K
    400 kVA / 320 kW
    ● NT-500K
    500 kVA / 400 kW
    Praca równoległa
    do 8 jednostek
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody + uziemienie ochronne
    Zakres napięcia
    305–499 V AC (pełne obciążenie)
    Zakres częstotliwości
    45 – 65 Hz
    THDi
    < 3%(1)
    Zasilanie
    pojedyncze lub podwójne źródło zasilania
    Wyjście
     
    Napięcie znamionowe
    380/400/415 V AC, 3 fazy, 4 przewody + uziemienie ochronne
    Regulacja napięcia
    ±1%
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,01 Hz
    THDu
    < 3% (obciążenie liniowe)
    Współczynnik mocy
    0,8(2)
    Przeciążalność
    ≤ 110%: 60 minut, 111 – 125%: 10 minut, 126 – 150%: 1 minuta
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Sprawność
     
    Tryb online
     
    ● NT-20K
    90%
    ● NT-30K/40K
    91%
    ● NT-50K/60K
    91,5%
    ● NT-80K/100K
    92%
    ● NT-120~200K
    92,5%
    ● NT-260~500K
    93%
    Tryb ECO
     
    ● NT-20K
    > 97%
    ● NT-30~500K
    do 97,5%
    Baterie
     
    Typ baterii
    szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA)
    Napięcie znamionowe
    393 V DC
    Liczba sztuk
    29 szt.
    Prąd ładowania
     
    ● NT-20K
    4A
    ● NT-30K
    5A
    ● NT-40K
    7A
    ● NT-50K
    9A
    ● NT-60K
    11A
    ● NT-80K
    14A
    ● NT-100K
    18A
    ● NT-120K
    22A
    ● NT-160K
    29A
    ● NT-200K
    36A
    ● NT-260K
    30A
    ● NT-320K
    35A
    ● NT-400/500K
    40A
    Interfejsy Komunikacyjne
     
    Wyświetlacz
    ekran LCD i diody LED
    Złącza
    złącze Smart, RS232, RS485, REPO (złącze do zdalnego wyłączania awayjnego), wyjściowe złącza bezpotencjałowe – 6 szt., port Ethernet
    Protokoły
    SNMP, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, syslog, BOOTP, DHCP, SSH, SFTP, FTP, telnet
    Dane Fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    ● NT-20-80K
    600 x 800 x 1400 mm
    ● NT-100K/120K
    800 x 830 x 1700 mm
    ● NT-160K/200K
    1200 x 830 x 1700 mm
    ● NT-260~400K
    1600 x 995 x 1950 mm
    ● NT-500K
    1900(3)> x 995 x 1950 mm
    Waga netto
     
    ● NT-20K
    365 kg
    ● NT-30K
    365 kg
    ● NT-40K
    425 kg
    ● NT-50K
    460 kg
    ● NT-60K
    506 kg
    ● NT-80K
    525 kg
    ● NT-100K
    700 kg
    ● NT-120K
    745 kg
    ● NT-160K
    1050 kg
    ● NT-200K
    1085 kg
    ● NT-260K
    1680 kg
    ● NT-320K
    1720 kg
    ● NT-400K
    1920 kg
    ● NT-500K
    3110 kg(3)>
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0 do +40 °C (pełna moc znamionowa)
    Wilgotność
    0 – 95% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu
     
    ● NT-20-40K
    ≤ 60 dBA
    ● NT-50~120K
    ≤ 65 dBA
    ● NT-160K/200K
    ≤ 68 dBA
    ● NT-260~400K
    ≤ 72 dBA
    ● NT-500K
    ≤ 77 dBA
    Wysokość pracy
    0–2000 m (pełna moc znamionowa)
    Stopień ochrony
    IP20
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH
    Główne Cechy
     
    Wykrywanie zwarcia doziemnego szyny DC (baterii)
    Standardowa
    Sekwencyjne uruchamianie (obsługa generatora)
    Opcjonalna
    Zimny rozruch
    Opcjonalna
    Konwersja częstotliwości
    Opcjonalna
    (1) z opcjonalnym filtrem mocy, pełne obciążenie
    (2) opcje przeznaczone dla modeli współczynniku mocy wyjściowej 0,9
    (3) model 500 kVA składa się z dwóch szaf: inwertera (1100 mm szerokości, 1760 kg) i prostownika (800 mm szerokości, 1350 kg)

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.