LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Seria NT, trójfazowa UPS, 20-500 kVA

    Cechy

    Dostępność
    Dostępne z mocą od 20 do 4000 kVA (8 jednostek po 500 kVA pracujących równolegle)
    Większa niezawodność dzięki możliwości pracy redundantnej i równoległej bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń
    Opcjonalny filtr harmonicznych oraz prostownik 12-impulsowy
    Nadmiarowy system zasilania oraz obwód sterujący zapewniają większą niezawodność systemu
    Wbudowany elektroniczny i ręczny bypass serwisowy
    Elastyczność
    Wielojęzyczny ekran LCD i diody LED określające stan zasilacza
    Porty RS-232, RS-485 oraz sześć programowalnych wyjść bezpotencjałowych
    Możliwość współpracy z generatorem oraz podłączania obciążeń niezrównoważonych
    Opcjonalna, zewnętrzna szafa z bateriami pozwala wydłużyć czas pracy z baterii
    Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    Możliwość rozbudowy równoległej wraz z rozwojem firmy bez wysokich inwestycji początkowych
    Szeroki zakres napięcia wejściowego wydłuża czas życia baterii
    Tryb ECO zmniejsza zużycie energii oraz koszty eksploatacji
    Możliwość pracy ze wspólnej baterii zmniejsza wstępny koszt inwestycji