LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Seria NT, trójfazowa UPS, 20-500 kVA

    Wprowadzenie

    Ultron NT to seria trójfazowych zasilaczy UPS charakteryzujących się konfigurowalnymi parametrami mocy w zależności od ich zastosowania. Możliwość rozbudowy równoległej i tryb redundancji N+X zapewniają wyższą dostępność i niezawodność ochrony podłączonych odbiorów gwarantowanych.

    Seria Ultron NT zapewnia nieprzerwaną i bezproblemową ochronę podłączonych urządzeń nawet w przypadku w pełni niezrównoważonych obciążeń. Ekonomiczny tryb pracy zwiększa wydajność oraz zmniejsza koszty eksploatacji.

     

    Zastosowania
    Delta Seria NT, trójfazowa UPS, 20-500 kVA - Zastosowania